HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma E, inserto in acciaio inox spianato, piano
K0289_E

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma E acciaio inossidabile.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Inserto:
Forma E temprata, finitura naturale.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature. Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Maggiore efficienza grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0289_E Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma E, inserto in acciaio inox spianato, piano 112 kB

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma E, inserto in acciaio inox spianato, piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2L1L2L3ESWSW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
in acciaio inox
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0289.210X015EM101015171019,61731319K0385.10102  62,25 €
K0289.210X030EM101030171019,61731319K0385.10102  63,00 €
K0289.210X050EM101050171019,61731319K0385.10102  63,78 €
K0289.212X020EM121220191021,91951530K0385.12102  68,05 €
K0289.212X040EM121240191021,91951530K0385.12102  68,83 €
K0289.212X060EM121260191021,91951530K0385.12102  69,23 €
K0289.216X025EM161625231027,72462050K0385.16102  73,38 €
K0289.216X050EM161650231027,72462050K0385.16102  74,11 €
K0289.216X080EM161680231027,72462050K0385.16102  75,29 €
K0289.220X030EM202030241034,63082385K0385.20102  81,99 €
K0289.220X060EM202060241034,63082385K0385.20102  83,14 €
K0289.220X100EM2020100241034,63082385K0385.20102  86,60 €
K0289.224X040EM242540301041,6361028121K0385.25102  101,35 €
K0289.224X100EM2425100301041,6361028121K0385.25102  106,44 €