HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma K, inserto POM spianato, piano
K0289_K

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Impiego:
Forma K in POM,.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Impiego:
Forma K, colore bianco.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature. Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Maggiore efficienza grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0289_K Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma K, inserto POM spianato, piano 152 kB

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma K, inserto POM spianato, piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2L1L2L3ESWSW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. d'ordine
per inserto POM
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0289.710X015KM101015171019,6173134K0385.10109  59,79 €
K0289.710X030KM101030171019,6173134K0385.10109  60,76 €
K0289.710X050KM101050171019,6173134K0385.10109  61,61 €
K0289.712X020KM121220191021,9195157K0385.12109  65,47 €
K0289.712X040KM121240191021,9195157K0385.12109  65,90 €
K0289.712X060KM121260191021,9195157K0385.12109  66,18 €
K0289.716X025KM161625231027,72462014K0385.16109  70,88 €
K0289.716X050KM161650231027,72462014K0385.16109  70,88 €
K0289.716X080KM161680231027,72462014K0385.16109  72,42 €
K0289.720X030KM202030241034,63082327K0385.20109  78,57 €
K0289.720X060KM202060241034,63082327K0385.20109  79,56 €
K0289.720X100KM2020100241034,63082327K0385.20109  82,67 €
K0289.724X040KM242540301041,636102847K0385.25109  95,01 €
K0289.724X100KM2425100301041,636102847K0385.25109  100,24 €