Gruppi merceologici
Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano
K0289_P

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma P acciaio inossidabile.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Inserto:
Forma P con superficie in poliuretano Durezza 60° Shore.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature. Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Maggiore efficienza grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0289_P Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano 129 kB

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3D4HH1H2ESWSW1Ø sferaN. d'ordine
per inserto in acciaio inox
Superficie in poliuretano
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0289.610X015P15M1010101961219,617313K0385.10126  79,07 €
K0289.610X030P30M1010101961219,617313K0385.10126  79,97 €
K0289.610X050P50M1010101961219,617313K0385.10126  80,90 €
K0289.612X020P20M1212132161221,919515K0385.12126  86,74 €
K0289.612X040P40M1212132161221,919515K0385.12126  87,68 €
K0289.612X060P60M1212132161221,919515K0385.12126  88,18 €
K0289.616X025P25M1616162561227,724620K0385.16126  95,10 €
K0289.616X050P50M1616162561227,724620K0385.16126  95,99 €
K0289.616X080P80M1616162561227,724620K0385.16126  97,41 €
K0289.620X030P30M2020212661234,630823K0385.20126  106,90 €
K0289.620X060P60M2020212661234,630823K0385.20126  108,31 €
K0289.620X100P100M2020212661234,630823K0385.20126  112,55 €
K0289.624X040P40M2425273261241,6361028K0385.25126  132,25 €
K0289.624X100P100M2425273261241,6361028K0385.25126  138,47 €