HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Supporti oscillanti regolabili con O-ring ed esagono incassato forma K, sfera POM spianata, piana
K0290_K

Supporti oscillanti regolabili con O-ring ed esagono incassato...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera forma K POM.
Versione:Corpo trattato termicamente.
Sfera in POM, bianca.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi da lavorare. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
L'esagono incassato consente semplici operazioni di regolazione e posizionamento in caso di fori passanti.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0290_K Supporti oscillanti regolabili con O-ring ed esagono incassato forma K, sfera POM spianata, piana 174 kB

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring ed esagono incassato forma K, sfera POM spianata, piana

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2LSW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0290.712X025KM12625672 30,62 €
K0290.712X035KM12635672 30,87 €
K0290.712X050KM12650672 31,27 €
K0290.716X025KM168,5258104 33,12 €
K0290.716X035KM168,5358104 33,51 €
K0290.716X050KM168,5508104 34,03 €