- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0287Supporti oscillanti regolabili |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Modello in acciaio: Alloggiamento trattato termicamente e con fosfato di manganese. Dado brunito.
Modello in acciaio inox: Alloggiamento trattato termicamente e con lucidatura elettrolitica. Dado non trattato.Nota:La sfera è bloccata contro la rotazione.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | B | D2 | D3 | H | L | E | SW | Ø sfera | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0287.108 | C | acciaio | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 | | | 22,80 € | | K0287.110 | C | acciaio | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 | | | 30,64 € | | K0287.112 | C | acciaio | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 | | | 30,64 € | | K0287.116 | C | acciaio | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 | | | 42,27 € | | K0287.120 | C | acciaio | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 | | | 73,20 € | | K0287.1081 | C | acciaio inox | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 | | | 27,38 € | | K0287.1101 | C | acciaio inox | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 | | | 36,78 € | | K0287.1121 | C | acciaio inox | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 | | | 36,78 € | | K0287.1161 | C | acciaio inox | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 | | | 50,73 € | | K0287.1201 | C | acciaio inox | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 | | | 87,84 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | B | D2 | D3 | H | L | E | SW | Ø sfera | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0287.308 | F | acciaio | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 | | | 30,81 € | | K0287.310 | F | acciaio | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 | | | 39,47 € | | K0287.312 | F | acciaio | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 | | | 39,47 € | | K0287.316 | F | acciaio | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 | | | 55,85 € | | K0287.320 | F | acciaio | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 | | | 87,89 € | | K0287.3081 | F | acciaio inox | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 | | | 36,94 € | | K0287.3101 | F | acciaio inox | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 | | | 47,37 € | | K0287.3121 | F | acciaio inox | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 | | | 47,37 € | | K0287.3161 | F | acciaio inox | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 | | | 67,03 € | | K0287.3201 | F | acciaio inox | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 | | | 105,48 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|