- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Supporti oscillanti, viti di pressione
- K0282
Supporti oscillanti
- K0282_C
Supporti oscillanti, forma C, con filettatura esterna, sfera spianata, piana
- K0282_D
Supporti oscillanti, forma D, con filettatura esterna, sfera spianata, con inserto in POM
- K0282_F
Supporti oscillanti, forma F, con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura
- K0282_M
Supporti oscillanti, forma M, con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura
- K0282_G
Supporti oscillanti, forma G, con supporto di accoppiamento, sfera spianata, piana
- K0282_H
Supporti oscillanti, forma H, con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con inserto in POM
- K0282_J
Supporti oscillanti, forma J, con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con zigrinatura
- K0282_K
Supporti oscillanti, forma K, con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con inserto in metallo duro
- K0302
Supporti oscillanti angolo di inclinazione 12°
- K0283
Supporti oscillanti angolo di inclinazione 14° e 20°
- K0284
Supporti oscillanti con o-ring
- K0285
Supporti oscillanti con o-ring e inserti intercambiabili
- K0286
Supporti oscillanti con ritorno automatico
- K1164
Supporti oscillanti con ritorno automatico
- K0287
Supporti oscillanti regolabili
- K0288
Supporti oscillanti regolabili con o-ring
- K0289
Supporti oscillanti regolabili con o-ring e inserti intercambiabili
- K0290
Supporti oscillanti regolabili con o-ring ed esagono incassato
- K0291
Supporti oscillanti regolabili con o-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato
- K0381
Viti di pressione a sfera con testa in acciaio inox
- K0380
Viti di pressione a sfera con testa
- K0380
Viti di pressione a sfera con testa
- K0384
Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera spianata
- K0383
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata
- K1913
Viti di pressione a sfera senza testa modello corto
- K0384
Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera spianata e spina antitorsione
- K0383
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata e spina antitorsione
- K0382
Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine
- K0384
Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera piena
- K0383
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena
- K0666
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena, con frenafiletto
- K0666
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata, con frenafiletto
- K0389
Viti di pressione
- K0667
Viti di pressione acciaio inox
- K0668
Viti di pressione con frenafiletto
- K0403
Viti di pressione con nipplo
- K0272
Viti di pressione con punta
- Inserti
- Elementi di centraggio, perni d'appoggio
- Elementi regolabili in altezza
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica, sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.2067. Forma D: sfera con inserto in POM. Forma H: sfera con inserto in POM. Forma K: sfera con inserto in metallo duro. Forma M: sfera in metallo duro.Versione:Corpo trattato termicamente e fosfatato. Sfera temprata. Forma M sfera nichelata.Nota:I supporti oscillanti trovano impiego come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzi.
Sfera bloccata contro la rotazione.
* Vale solo se è stata rispettata la profondità di foro minima.Nota disegno:Forma C: con filettatura esterna, sfera spianata, liscia Forma D: con filettatura esterna, sfera spianata, con inserto in POM Forma F: con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura Forma M: con filettatura esterna, sfera spianata, con inserto in metallo duro Forma G: con supporto di accoppiamento, sfera spianata, liscia Forma H: con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con inserto in POM Forma J: con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con zigrinatura Forma K: con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con inserto in metallo duro DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | B | D1 | D2 | D3 | H | T | Ø sfera | SW | Foro di alloggiamento | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0282.108 | C | 8 | 13 | M8 | 7,2 | 13 | - | 10 | 11 | - | 10 | | | 22,48 € | | K0282.110 | C | 10 | 20 | M10 | 10,5 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 | | | 32,06 € | | K0282.112 | C | 12 | 20 | M12 | 10,5 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 | | | 32,06 € | | K0282.116 | C | 16 | 30 | M16 | 20 | 27 | - | 25 | 27 | - | 90 | | | 39,97 € | | K0282.120 | C | 20 | 50 | M20 | 34,5 | 35 | - | 40 | 41 | - | 165 | | | 141,54 € | | K0282.208 | D | 8 | 13 | M8 | 7,9 | 13 | - | 10 | 11 | - | 10 | | | 31,22 € | | K0282.210 | D | 10 | 20 | M10 | 12,7 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 | | | 39,80 € | | K0282.212 | D | 12 | 20 | M12 | 12,7 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 | | | 39,96 € | | K0282.308 | F | 8 | 13 | M8 | 7,2 | 13 | - | 10 | 11 | - | 10 | | | 29,12 € | | K0282.310 | F | 10 | 20 | M10 | 10,5 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 | | | 40,55 € | | K0282.312 | F | 12 | 20 | M12 | 10,5 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 | | | 40,55 € | | K0282.316 | F | 16 | 30 | M16 | 20 | 27 | - | 25 | 27 | - | 90 | | | 49,83 € | | K0282.320 | F | 20 | 50 | M20 | 34,5 | 35 | - | 40 | 41 | - | 165 | | | 157,25 € | | K0282.908 | M | 8 | 13 | M8 | 7,7 | 13,3 | - | 10 | 11 | - | 10 | | | 41,02 € | | K0282.910 | M | 10 | 20 | M10 | 12 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 | | | 55,11 € | | K0282.912 | M | 12 | 20 | M12 | 12 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 | | | 55,11 € | | K0282.403 | G | - | 12 | M3 | 7,2 | 11 | 3,5 | 10 | - | ø 12 H7X6 min. | 10* | | | 21,30 € | | K0282.404 | G | - | 18 | M4 | 10,5 | 17 | 4,4 | 16 | - | ø 18 H7X8 min. | 25* | | | 29,56 € | | K0282.405 | G | - | 28 | M5 | 20 | 25 | 6,3 | 25 | - | ø 28 H7X13 min. | 90* | | | 37,64 € | | K0282.503 | H | - | 12 | M3 | 7,9 | 11 | 3 | 10 | - | ø 12 H7X6 min. | 10* | | | 29,56 € | | K0282.504 | H | - | 18 | M4 | 12,7 | 17 | 4 | 16 | - | ø 18 H7X8 min. | 25* | | | 39,24 € | | K0282.505 | H | - | 28 | M5 | 19,05 | 25 | 6 | 25 | - | ø 28 H7X13 min. | 90* | | | 50,41 € | | K0282.603 | J | - | 12 | M3 | 7,2 | 11 | 3,5 | 10 | - | ø 12 H7X6 min. | 10* | | | 27,94 € | | K0282.604 | J | - | 18 | M4 | 10,5 | 17 | 4,4 | 16 | - | ø 18 H7X8 min. | 25* | | | 38,06 € | | K0282.605 | J | - | 28 | M5 | 20 | 25 | 6,3 | 25 | - | ø 28 H7X13 min. | 90* | | | 47,74 € | | K0282.804 | K | - | 18 | M4 | 12,7 | 17 | 4 | 16 | - | ø 18 H7X8 min. | 25* | | | 54,24 € | | K0282.803 | K | - | 12 | M3 | 7,9 | 11 | 3 | 10 | - | ø 12 H7X6 min. | 10* | | | 43,64 € | | K0282.805 | K | - | 28 | M5 | 19,05 | 25 | 6 | 25 | - | ø 28 H7X13 min. | 90* | | | 60,80 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|