Gruppi merceologici
Supporti oscillanti, forma K, con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con inserto in metallo duro
K0282_K

Supporti oscillanti, forma K, con supporto di accoppiamento,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica,
sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.2067,
inserto in metallo duro.
Versione:Corpo trattato termicamente e fosfatizzato.
Sfera temprata.
Nota:I supporti oscillanti trovano impiego come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzi.

Sfera bloccata contro la rotazione.

* Vale solo se è stata rispettata la profondità di foro minima.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0282_K Supporti oscillanti, forma K, con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con inserto in metallo duro 243 kB

Disegni

Supporti oscillanti, forma K, con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con inserto in metallo duro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3HTØ sferaForo
di alloggiamento
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0282.804K18M412,717416ø 18 H7X8 min.25* 56,09 €
K0282.803K12M37,911310ø 12 H7X6 min.10* 45,12 €
K0282.805K28M519,0525625ø 28 H7X13 min.90* 62,86 €