- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0381Viti di pressione a sfera con testa in acciaio inox |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox.Versione:Superficie non trattata.Nota:La forma A con sfera piena trova impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata. Con la sfera spianata forma B, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.Nota disegno:Forma A: con sfera piena Forma B: con sfera spianata Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D3 | L | L1 | L2 | Ø sfera | SW | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0381.10410 | A | M4 | 7 | 9,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 3,61 € | | K0381.10416 | A | M4 | 7 | 15,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 3,61 € | | K0381.10420 | A | M4 | 7 | 19,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 3,61 € | | K0381.10512 | A | M5 | 8,5 | 12,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 3,70 € | | K0381.10516 | A | M5 | 8,5 | 16,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 3,70 € | | K0381.10520 | A | M5 | 8,5 | 20,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 3,70 € | | K0381.10620 | A | M6 | 10 | 20,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 3,73 € | | K0381.10630 | A | M6 | 10 | 30,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 3,77 € | | K0381.10640 | A | M6 | 10 | 40,8 | 16 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 3,81 € | | K0381.10820 | A | M8 | 13 | 21,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 4,28 € | | K0381.10835 | A | M8 | 13 | 36,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 4,74 € | | K0381.10850 | A | M8 | 13 | 51,2 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 5,25 € | | K0381.11025 | A | M10 | 16 | 26,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 5,65 € | | K0381.11040 | A | M10 | 16 | 41,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 6,07 € | | K0381.11060 | A | M10 | 16 | 61,7 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 6,58 € | | K0381.11230 | A | M12 | 18 | 32 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 7,55 € | | K0381.11250 | A | M12 | 18 | 52 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 8,38 € | | K0381.11280 | A | M12 | 18 | 82 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 9,22 € | | K0381.11640 | A | M16 | 24 | 43,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 12,86 € | | K0381.11660 | A | M16 | 24 | 63,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 13,45 € | | K0381.11680 | A | M16 | 24 | 83,3 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 14,83 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D3 | L | L1 | L2 | Ø sfera | SW | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0381.20410 | B | M4 | 1,4 | 7 | 9,7 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 5,23 € | | K0381.20416 | B | M4 | 1,4 | 7 | 15,7 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 5,23 € | | K0381.20420 | B | M4 | 1,4 | 7 | 19,7 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 5,23 € | | K0381.20512 | B | M5 | 2 | 8,5 | 11,7 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 5,37 € | | K0381.20516 | B | M5 | 2 | 8,5 | 15,7 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 5,37 € | | K0381.20520 | B | M5 | 2 | 8,5 | 19,7 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 5,37 € | | K0381.20620 | B | M6 | 3,2 | 10 | 20 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 5,65 € | | K0381.20630 | B | M6 | 3,2 | 10 | 30 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 5,65 € | | K0381.20640 | B | M6 | 3,2 | 10 | 40 | 16 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 5,70 € | | K0381.20820 | B | M8 | 4,5 | 13 | 20 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 7,02 € | | K0381.20835 | B | M8 | 4,5 | 13 | 35 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 7,49 € | | K0381.20850 | B | M8 | 4,5 | 13 | 50 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 8,07 € | | K0381.21025 | B | M10 | 6 | 16 | 25 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 8,65 € | | K0381.21040 | B | M10 | 6 | 16 | 40 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 9,12 € | | K0381.21060 | B | M10 | 6 | 16 | 60 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 9,51 € | | K0381.21230 | B | M12 | 7,2 | 18 | 30 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 11,41 € | | K0381.21250 | B | M12 | 7,2 | 18 | 50 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 12,29 € | | K0381.21280 | B | M12 | 7,2 | 18 | 80 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 13,20 € | | K0381.21640 | B | M16 | 10,7 | 24 | 40 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 19,50 € | | K0381.21660 | B | M16 | 10,7 | 24 | 60 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 19,82 € | | K0381.21680 | B | M16 | 10,7 | 24 | 80 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 21,29 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|