HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Vite classe di resistenza di almeno 10.9, colore nero.
Sfera temprata, lucida.
Nota:La forma A con sfera piena trova impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata. Con la sfera spianata forma B, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.Nota disegno:
Forma A: con sfera piena
Forma B: con sfera spianata
Forma BV: sfera spianata con spina antitorsione
Forma F: con sfera spianata, zigrinata
Forma FV: sfera spianata, zigrinata con spina antitorsione
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0380 Viti di pressione a sfera con testa 213 kB

Disegni (sintesi completa)

Viti di pressione a sfera con testa

Viti di pressione a sfera con testa Forma A, con sfera piena

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa Forma A, con sfera piena

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2L1L3L4Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0380.10410AM4710,242,12,533,5 1,95 €
K0380.10416AM4716,242,12,533,5 1,95 €
K0380.10420AM4720,242,12,533,5 1,95 €
K0380.10512AM58,512,452,4344,5 2,01 €
K0380.10516AM58,516,452,4344,5 2,01 €
K0380.10520AM58,520,452,4344,5 2,01 €
K0380.10620AM61020,863459 2,02 €
K0380.10630AM61030,863459 2,06 €
K0380.10640AM61040,8616459 2,09 €
K0380.10820AM81321,283,55,5615 2,54 €
K0380.10835AM81336,283,55,5615 2,57 €
K0380.10850AM81351,28225,5615 2,61 €
K0380.11025AM101626,7104,57820 3,09 €
K0380.11040AM101641,7104,57820 3,21 €
K0380.11060AM101661,710287820 3,36 €
K0380.11230AM1218321258,51030 3,92 €
K0380.11250AM1218521258,51030 4,03 €
K0380.11280AM12188212448,51030 4,35 €
K0380.11640AM162443,3166121460 5,01 €
K0380.11660AM162463,3166121460 5,29 €
K0380.11680AM162483,31636121460 5,84 €
K0380.120100AM2030104,22048151790 10,62 €
K0380.12050AM203054,2207,5151790 9,12 €
K0380.12080AM203084,22028151790 9,87 €
K0380.124120AM2436124,724601819120 20,31 €
K0380.12460AM243664,72491819120 15,88 €
K0380.12490AM243694,724301819120 19,01 €

Viti di pressione a sfera con testa Forma B, con sfera spianata

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa Forma B, con sfera spianata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3L2L3L4Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0380.20410BM471,41042,12,533,5 2,63 €
K0380.20416BM471,41642,12,533,5 2,63 €
K0380.20420BM471,42042,12,533,5 2,63 €
K0380.20512BM58,521252,4344,5 2,74 €
K0380.20516BM58,521652,4344,5 2,74 €
K0380.20520BM58,522052,4344,5 2,74 €
K0380.20620BM6103,22063459 2,80 €
K0380.20630BM6103,23063459 2,82 €
K0380.20640BM6103,240616459 2,89 €
K0380.20820BM8134,52083,55,5615 3,50 €
K0380.20835BM8134,53583,55,5615 3,57 €
K0380.20850BM8134,5508225,5615 3,71 €
K0380.21025BM1016625104,57820 4,03 €
K0380.21040BM1016640104,57820 4,21 €
K0380.21060BM101666010287820 4,37 €
K0380.21230BM12187,2301258,51030 5,67 €
K0380.21250BM12187,2501258,51030 5,87 €
K0380.21280BM12187,28012448,51030 6,34 €
K0380.21640BM162410,740166121460 8,10 €
K0380.21660BM162410,760166121460 8,49 €
K0380.21680BM162410,7801636121460 9,07 €
K0380.220100BM203013,51002048151790 16,12 €
K0380.22050BM203013,550207,5151790 14,71 €
K0380.22080BM203013,5802028151790 15,35 €
K0380.224120BM243615,812024601819120 26,29 €
K0380.22460BM243615,8602491819120 21,99 €
K0380.22490BM243615,89024301819120 24,99 €

Viti di pressione a sfera con testa Forma F, con sfera spianata, zigrinata

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa Forma F, con sfera spianata, zigrinata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3L2L3L4Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0380.31025FM1016625104,57820 14,83 €
K0380.31040FM1016640104,57820 14,83 €
K0380.31060FM101666010287820 14,97 €
K0380.31230FM12187,2301258,51030 16,26 €
K0380.31250FM12187,2501258,51030 16,39 €
K0380.31280FM12187,28012448,51030 16,65 €
K0380.31640FM162410,740166121460 19,13 €
K0380.31660FM162410,760166121460 19,38 €
K0380.31680FM162410,7801636121460 20,18 €

Viti di pressione a sfera con testa Forma BV, sfera spianata con spina antitorsione

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa Forma BV, sfera spianata con spina antitorsione

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3L2L3L4Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0380.40820BVM8134,52083,55,569 8,76 €
K0380.40835BVM8134,53583,55,569 8,79 €
K0380.40850BVM8134,5508225,569 8,93 €
K0380.41025BVM1016625104,57812 9,51 €
K0380.41040BVM1016640104,57812 9,57 €
K0380.41060BVM101666010287812 9,66 €
K0380.41230BVM12187,2301258,51018 11,11 €
K0380.41250BVM12187,2501258,51018 11,19 €
K0380.41280BVM12187,28012448,51018 11,46 €
K0380.41640BVM162410,740166121436 14,05 €
K0380.41660BVM162410,760166121436 14,44 €
K0380.41680BVM162410,7801636121436 14,97 €

Viti di pressione a sfera con testa Forma FV, sfera spianata, zigrinate, con spina antitorsione

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa Forma FV, sfera spianata, zigrinate, con spina antitorsione

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3L2L3L4Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0380.51025FVM1016625104,57812 18,22 €
K0380.51040FVM1016640104,57812 18,33 €
K0380.51060FVM101666010287812 18,33 €
K0380.51230FVM12187,2301258,51018 19,90 €
K0380.51250FVM12187,2501258,51018 20,04 €
K0380.51280FVM12187,28012448,51018 20,31 €
K0380.51640FVM162410,740166121436 23,17 €
K0380.51660FVM162410,760166121436 23,43 €
K0380.51680FVM162410,7801636121436 23,94 €