HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Viti di pressione a sfera con testa Forma A, con sfera piena
K0380_A

Viti di pressione a sfera con testa Forma A, con sfera piena

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Vite classe di resistenza di almeno 10.9, colore nero.
Sfera temprata, lucida.
Nota:La forma A con sfera piena trova impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0380_A Viti di pressione a sfera con testa Forma A, con sfera piena 158 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa Forma A, con sfera piena

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2L1L3L4Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0380.10410AM4710,242,12,533,5 1,95 €
K0380.10416AM4716,242,12,533,5 1,95 €
K0380.10420AM4720,242,12,533,5 1,95 €
K0380.10512AM58,512,452,4344,5 2,01 €
K0380.10516AM58,516,452,4344,5 2,01 €
K0380.10520AM58,520,452,4344,5 2,01 €
K0380.10620AM61020,863459 2,02 €
K0380.10630AM61030,863459 2,06 €
K0380.10640AM61040,8616459 2,09 €
K0380.10820AM81321,283,55,5615 2,54 €
K0380.10835AM81336,283,55,5615 2,57 €
K0380.10850AM81351,28225,5615 2,61 €
K0380.11025AM101626,7104,57820 3,09 €
K0380.11040AM101641,7104,57820 3,21 €
K0380.11060AM101661,710287820 3,36 €
K0380.11230AM1218321258,51030 3,92 €
K0380.11250AM1218521258,51030 4,03 €
K0380.11280AM12188212448,51030 4,35 €
K0380.11640AM162443,3166121460 5,01 €
K0380.11660AM162463,3166121460 5,29 €
K0380.11680AM162483,31636121460 5,84 €
K0380.120100AM2030104,22048151790 10,62 €
K0380.12050AM203054,2207,5151790 9,12 €
K0380.12080AM203084,22028151790 9,87 €
K0380.124120AM2436124,724601819120 20,31 €
K0380.12460AM243664,72491819120 15,88 €
K0380.12490AM243694,724301819120 19,01 €