HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Viti di pressione a sfera con testa Forma B, con sfera spianata
K0380_B

Viti di pressione a sfera con testa Forma B, con sfera spianata

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Vite classe di resistenza di almeno 10.9, colore nero.
Sfera temprata, lucida.
Nota:Con la sfera spianata forma B, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0380_B Viti di pressione a sfera con testa Forma B, con sfera spianata 164 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa Forma B, con sfera spianata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3L2L3L4Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0380.20410BM471,41042,12,533,5 2,63 €
K0380.20416BM471,41642,12,533,5 2,63 €
K0380.20420BM471,42042,12,533,5 2,63 €
K0380.20512BM58,521252,4344,5 2,74 €
K0380.20516BM58,521652,4344,5 2,74 €
K0380.20520BM58,522052,4344,5 2,74 €
K0380.20620BM6103,22063459 2,80 €
K0380.20630BM6103,23063459 2,82 €
K0380.20640BM6103,240616459 2,89 €
K0380.20820BM8134,52083,55,5615 3,50 €
K0380.20835BM8134,53583,55,5615 3,57 €
K0380.20850BM8134,5508225,5615 3,71 €
K0380.21025BM1016625104,57820 4,03 €
K0380.21040BM1016640104,57820 4,21 €
K0380.21060BM101666010287820 4,37 €
K0380.21230BM12187,2301258,51030 5,67 €
K0380.21250BM12187,2501258,51030 5,87 €
K0380.21280BM12187,28012448,51030 6,34 €
K0380.21640BM162410,740166121460 8,10 €
K0380.21660BM162410,760166121460 8,49 €
K0380.21680BM162410,7801636121460 9,07 €
K0380.220100BM203013,51002048151790 16,12 €
K0380.22050BM203013,550207,5151790 14,71 €
K0380.22080BM203013,5802028151790 15,35 €
K0380.224120BM243615,812024601819120 26,29 €
K0380.22460BM243615,8602491819120 21,99 €
K0380.22490BM243615,89024301819120 24,99 €