HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Viti di pressione a sfera con testa Forma BV, sfera spianata con spina antitorsione
K0380_BV

Viti di pressione a sfera con testa Forma BV, sfera spianata con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Vite classe di resistenza di almeno 10.9, colore nero.
Sfera temprata, lucida.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0380_BV Viti di pressione a sfera con testa Forma BV, sfera spianata con spina antitorsione 160 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa Forma BV, sfera spianata con spina antitorsione

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3L2L3L4Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0380.40820BVM8134,52083,55,569 8,76 €
K0380.40835BVM8134,53583,55,569 8,79 €
K0380.40850BVM8134,5508225,569 8,93 €
K0380.41025BVM1016625104,57812 9,51 €
K0380.41040BVM1016640104,57812 9,57 €
K0380.41060BVM101666010287812 9,66 €
K0380.41230BVM12187,2301258,51018 11,11 €
K0380.41250BVM12187,2501258,51018 11,19 €
K0380.41280BVM12187,28012448,51018 11,46 €
K0380.41640BVM162410,740166121436 14,05 €
K0380.41660BVM162410,760166121436 14,44 €
K0380.41680BVM162410,7801636121436 14,97 €