HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Viti di pressione a sfera con testa Forma F, con sfera spianata, zigrinata
K0380_F

Viti di pressione a sfera con testa Forma F, con sfera spianata,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Vite classe di resistenza di almeno 10.9, colore nero.
Sfera temprata, lucida.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0380_F Viti di pressione a sfera con testa Forma F, con sfera spianata, zigrinata 144 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa Forma F, con sfera spianata, zigrinata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3L2L3L4Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0380.31025FM1016625104,57820 14,83 €
K0380.31040FM1016640104,57820 14,83 €
K0380.31060FM101666010287820 14,97 €
K0380.31230FM12187,2301258,51030 16,26 €
K0380.31250FM12187,2501258,51030 16,39 €
K0380.31280FM12187,28012448,51030 16,65 €
K0380.31640FM162410,740166121460 19,13 €
K0380.31660FM162410,760166121460 19,38 €
K0380.31680FM162410,7801636121460 20,18 €