HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Viti di pressione a sfera con testa Forma FV, sfera spianata, zigrinate, con spina antitorsione
K0380_FV

Viti di pressione a sfera con testa Forma FV, sfera spianata,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Vite classe di resistenza di almeno 10.9, colore nero.
Sfera temprata, lucida.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0380_FV Viti di pressione a sfera con testa Forma FV, sfera spianata, zigrinate, con spina antitorsione 155 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa Forma FV, sfera spianata, zigrinate, con spina antitorsione

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3L2L3L4Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0380.51025FVM1016625104,57812 18,22 €
K0380.51040FVM1016640104,57812 18,33 €
K0380.51060FVM101666010287812 18,33 €
K0380.51230FVM12187,2301258,51018 19,90 €
K0380.51250FVM12187,2501258,51018 20,04 €
K0380.51280FVM12187,28012448,51018 20,31 €
K0380.51640FVM162410,740166121436 23,17 €
K0380.51660FVM162410,760166121436 23,43 €
K0380.51680FVM162410,7801636121436 23,94 €