- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0384Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Vite in acciaio inox. Sfera in acciaio inox, POM o ceramica Si3N4. Versione:Acciaio inox non trattato.Nota:Le viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena trovano impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata. I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego
come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna. Il nitruro di silicio (Si3N4) si caratterizza soprattutto per una combinazione di straordinarie proprietà. Esse comprendono, ad esempio, l'elevata plasticità e resistenza, un ottimo comportamento all'usura e una buona resistenza chimica. Nota disegno:Forma A: sfera in acciaio inox Forma D: sfera in POM Forma E: sfera in ceramica Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | L | Ø sfera | SW | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0384.10410 | A | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 2,57 € | | K0384.10412 | A | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 2,64 € | | K0384.10416 | A | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 2,64 € | | K0384.1046 | A | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 2,57 € | | K0384.1048 | A | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 2,57 € | | K0384.10510 | A | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2,37 € | | K0384.10512 | A | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2,37 € | | K0384.10516 | A | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2,42 € | | K0384.10520 | A | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2,42 € | | K0384.10525 | A | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2,50 € | | K0384.1058 | A | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2,37 € | | K0384.10610 | A | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 9 | | | 2,57 € | | K0384.10612 | A | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 9 | | | 2,57 € | | K0384.10616 | A | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 9 | | | 2,57 € | | K0384.10620 | A | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 9 | | | 2,57 € | | K0384.10625 | A | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 9 | | | 2,64 € | | K0384.10650 | A | M6 | 50,8 | 4 | 3 | 9 | | | 4,05 € | | K0384.10660 | A | M6 | 60,8 | 4 | 3 | 9 | | | 4,23 € | | K0384.10680 | A | M6 | 80,8 | 4 | 3 | 9 | | | 4,59 € | | K0384.10810 | A | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 2,86 € | | K0384.10812 | A | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 2,91 € | | K0384.10816 | A | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 2,91 € | | K0384.10820 | A | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 2,95 € | | K0384.10825 | A | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 2,95 € | | K0384.10830 | A | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 2,98 € | | K0384.10850 | A | M8 | 51,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 5,38 € | | K0384.10860 | A | M8 | 61,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 5,94 € | | K0384.10880 | A | M8 | 81,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 6,54 € | | K0384.11012 | A | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 20 | | | 3,28 € | | K0384.11016 | A | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 20 | | | 3,35 € | | K0384.11020 | A | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 20 | | | 3,39 € | | K0384.11025 | A | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 20 | | | 3,49 € | | K0384.11035 | A | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 20 | | | 3,58 € | | K0384.11216 | A | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 30 | | | 4,03 € | | K0384.11220 | A | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 30 | | | 4,13 € | | K0384.11225 | A | M12 | 27 | 8,5 | 6 | 30 | | | 4,23 € | | K0384.11230 | A | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 30 | | | 4,34 € | | K0384.11232 | A | M12 | 34 | 8,5 | 6 | 30 | | | 4,50 € | | K0384.11240 | A | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 30 | | | 4,63 € | | K0384.11620 | A | M16 | 23,3 | 12 | 8 | 60 | | | 7,20 € | | K0384.11625 | A | M16 | 28,3 | 12 | 8 | 60 | | | 7,55 € | | K0384.11635 | A | M16 | 38,3 | 12 | 8 | 60 | | | 7,95 € | | K0384.11650 | A | M16 | 53,3 | 12 | 8 | 60 | | | 8,82 € | | K0384.30410 | D | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 2,74 € | | K0384.30412 | D | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 2,74 € | | K0384.30416 | D | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 2,79 € | | K0384.3046 | D | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 2,74 € | | K0384.3048 | D | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 2,74 € | | K0384.30510 | D | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 2,50 € | | K0384.30512 | D | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 2,50 € | | K0384.30516 | D | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 2,55 € | | K0384.30520 | D | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 2,55 € | | K0384.30525 | D | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 2,55 € | | K0384.3058 | D | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 2,50 € | | K0384.30610 | D | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 2,73 € | | K0384.30612 | D | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 2,74 € | | K0384.30616 | D | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 2,74 € | | K0384.30620 | D | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 2,74 € | | K0384.30625 | D | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 2,79 € | | K0384.30810 | D | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 3,00 € | | K0384.30812 | D | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 3,05 € | | K0384.30816 | D | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 3,05 € | | K0384.30820 | D | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 3,09 € | | K0384.30825 | D | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 3,09 € | | K0384.30830 | D | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 3,14 € | | K0384.80512 | E | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2,81 € | | K0384.80520 | E | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2,92 € | | K0384.8058 | E | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2,81 € | | K0384.80610 | E | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 9 | | | 3,11 € | | K0384.80616 | E | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 9 | | | 3,15 € | | K0384.80620 | E | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 9 | | | 3,15 € | | K0384.80625 | E | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 9 | | | 3,28 € | | K0384.80810 | E | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 3,87 € | | K0384.80812 | E | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 4,01 € | | K0384.80820 | E | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 4,15 € | | K0384.80825 | E | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 4,15 € | | K0384.80830 | E | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 4,24 € | | K0384.81012 | E | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 20 | | | 4,62 € | | K0384.81016 | E | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 20 | | | 4,89 € | | K0384.81020 | E | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 20 | | | 5,18 € | | K0384.81025 | E | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 20 | | | 5,36 € | | K0384.81035 | E | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 20 | | | 5,57 € | | K0384.81216 | E | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 30 | | | 7,58 € | | K0384.81220 | E | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 30 | | | 7,88 € | | K0384.81230 | E | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 30 | | | 8,30 € | | K0384.81240 | E | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 30 | | | 8,90 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|