- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0384Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Vite e sfera in acciaio inox.Versione:Acciaio inox non trattato.Nota:Con la sfera spianata, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°. I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | L | Ø sfera | SW | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0384.50612 | BV | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 6 | | | 7,69 € | | K0384.50616 | BV | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 6 | | | 7,78 € | | K0384.50620 | BV | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 6 | | | 7,90 € | | K0384.50625 | BV | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 6 | | | 7,97 € | | K0384.50816 | BV | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 8,96 € | | K0384.50820 | BV | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 9,02 € | | K0384.50825 | BV | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 9,02 € | | K0384.50830 | BV | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 9,08 € | | K0384.51020 | BV | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 12 | | | 10,03 € | | K0384.51025 | BV | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 12 | | | 10,10 € | | K0384.51035 | BV | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 12 | | | 10,15 € | | K0384.51040 | BV | M10 | 5,6 | 40,2 | 7 | 5 | 12 | | | 10,28 € | | K0384.51220 | BV | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 18 | | | 11,87 € | | K0384.51230 | BV | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 18 | | | 12,01 € | | K0384.51240 | BV | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 18 | | | 12,14 € | | K0384.51250 | BV | M12 | 7 | 50 | 8,5 | 6 | 18 | | | 12,19 € | | K0384.51635 | BV | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 36 | | | 17,31 € | | K0384.51650 | BV | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 36 | | | 17,51 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|