- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0384Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Vite e sfera in acciaio inox.Versione:Acciaio inox non trattato.Nota:Con la sfera spianata, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°. I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | L | Ø sfera | SW | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0384.2046 | B | M4 | 1,4 | 5,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 4,23 € | | K0384.2048 | B | M4 | 1,4 | 7,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 4,23 € | | K0384.20410 | B | M4 | 1,4 | 9,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 4,24 € | | K0384.20412 | B | M4 | 1,4 | 11,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 4,24 € | | K0384.20416 | B | M4 | 1,4 | 15,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 4,35 € | | K0384.2058 | B | M5 | 2 | 7,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 4,56 € | | K0384.20510 | B | M5 | 2 | 9,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 4,60 € | | K0384.20512 | B | M5 | 2 | 11,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 4,62 € | | K0384.20516 | B | M5 | 2 | 15,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 4,70 € | | K0384.20520 | B | M5 | 2 | 19,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 4,79 € | | K0384.20525 | B | M5 | 2 | 24,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 4,84 € | | K0384.20610 | B | M6 | 3 | 10,1 | 4 | 3 | 9 | | | 5,07 € | | K0384.20612 | B | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 9 | | | 5,12 € | | K0384.20616 | B | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 9 | | | 5,17 € | | K0384.20620 | B | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 9 | | | 5,21 € | | K0384.20625 | B | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 9 | | | 5,23 € | | K0384.20650 | B | M6 | 3 | 50,1 | 4 | 3 | 9 | | | 7,93 € | | K0384.20660 | B | M6 | 3 | 60,1 | 4 | 3 | 9 | | | 8,30 € | | K0384.20680 | B | M6 | 3 | 80,1 | 4 | 3 | 9 | | | 9,00 € | | K0384.20810 | B | M8 | 4,1 | 10,3 | 5,5 | 4 | 10 | | | 5,97 € | | K0384.20812 | B | M8 | 4,1 | 12,3 | 5,5 | 4 | 10 | | | 6,03 € | | K0384.20816 | B | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 6,04 € | | K0384.20820 | B | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 6,06 € | | K0384.20825 | B | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 6,06 € | | K0384.20830 | B | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 6,06 € | | K0384.20850 | B | M8 | 4,1 | 50,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 10,03 € | | K0384.20860 | B | M8 | 4,1 | 60,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 11,08 € | | K0384.20880 | B | M8 | 4,1 | 80,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 12,17 € | | K0384.21012 | B | M10 | 5,6 | 12,3 | 7 | 5 | 20 | | | 6,85 € | | K0384.21016 | B | M10 | 5,6 | 16,3 | 7 | 5 | 20 | | | 6,94 € | | K0384.21020 | B | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 20 | | | 6,95 € | | K0384.21025 | B | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 20 | | | 6,95 € | | K0384.21035 | B | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 20 | | | 7,02 € | | K0384.21216 | B | M12 | 7 | 16,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 8,62 € | | K0384.21220 | B | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 8,69 € | | K0384.21230 | B | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 8,94 € | | K0384.21240 | B | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 9,03 € | | K0384.21620 | B | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 60 | | | 15,09 € | | K0384.21625 | B | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 60 | | | 15,15 € | | K0384.21635 | B | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 | | | 15,48 € | | K0384.21650 | B | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 60 | | | 15,78 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|