HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine forma B
K0382_B

Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica classe di resistenza 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Vite colore nero.
Sfera temprata, non trattata.
Nota:Con la sfera spianata forma B, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.

La filettatura a passo fine consente una regolazione precisa delle viti reggispinta.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0382_B Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine forma B 108 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D3L2Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0382.20810BM8x14,110,35,5410 3,20 €
K0382.20820BM8x14,120,35,5415 3,20 €
K0382.21012BM10x15,612,37520 3,57 €
K0382.21025BM10x15,625,37520 3,60 €
K0382.21216BM12x1,5716,28,5630 4,78 €
K0382.21230BM12x1,5730,28,5630 5,41 €
K0382.21620BM16x1,510,72012860 7,62 €
K0382.21635BM16x1,510,73512860 8,34 €
K0382.22030BM20x1,513,530151090 13,73 €
K0382.22040BM20x1,513,540151090 13,87 €