HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata e spina antitorsione
K0383

Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica, classe di resistenza 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Vite colore nero. Sfera temprata, non trattata.Nota:Con la sfera spianata, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.
I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
Nota disegno:
Forma BV: sfera spianata con spina antitorsione
Forma FV: sfera spianata, zigrinata con spina antitorsione
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0383 Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata e spina antitorsione 155 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata e spina antitorsione

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D3L2Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0383.50612BVM6312,1436 6,06 €
K0383.50616BVM6316,1436 6,11 €
K0383.50620BVM6320,1436 6,22 €
K0383.50625BVM6325,1436 6,29 €
K0383.50816BVM84,116,35,549 6,92 €
K0383.50820BVM84,120,35,549 7,30 €
K0383.50825BVM84,125,35,549 7,30 €
K0383.50830BVM84,130,35,549 7,33 €
K0383.51020BVM105,620,37512 7,73 €
K0383.51025BVM105,625,37512 8,01 €
K0383.51035BVM105,635,37512 8,10 €
K0383.51040BVM105,640,27512 8,22 €
K0383.51230BVM12730,28,5618 9,49 €
K0383.51220BVM12720,28,5618 8,99 €
K0383.51240BVM12740,28,5618 9,57 €
K0383.51250BVM127508,5618 9,71 €
K0383.51635BVM1610,73512836 12,08 €
K0383.51650BVM1610,75012836 12,36 €
K0383.52030BVM2013,530151060 17,76 €
K0383.52040BVM2013,540151060 17,82 €
K0383.52050BVM2013,550151060 18,10 €
K0383.52060BVM2013,560151060 18,17 €
K0383.52435BVM2415,835181280 23,11 €
K0383.52450BVM2415,850181280 23,58 €
K0383.52480BVM2415,880181280 25,02 €
K0383.60816FVM84,116,35,549 12,68 €
K0383.60820FVM84,120,35,549 12,68 €
K0383.60825FVM84,125,35,549 12,75 €
K0383.60830FVM84,130,35,549 12,80 €
K0383.61020FVM105,620,37512 16,08 €
K0383.61025FVM105,625,37512 16,79 €
K0383.61035FVM105,635,37512 16,92 €
K0383.61040FVM105,640,27512 17,22 €
K0383.61220FVM12720,28,5618 17,47 €
K0383.61230FVM12730,28,5618 18,33 €
K0383.61240FVM12740,28,5618 18,48 €
K0383.61250FVM127508,5618 18,81 €
K0383.61635FVM1610,73512836 21,08 €
K0383.61650FVM1610,75012836 21,35 €
K0383.62030FVM2013,530151060 24,79 €
K0383.62040FVM2013,540151060 25,31 €
K0383.62050FVM2013,550151060 25,48 €
K0383.62060FVM2013,560151060 25,95 €
K0383.62435FVM2415,835181280 29,63 €
K0383.62450FVM2415,850181280 30,44 €
K0383.62480FVM2415,880181280 32,22 €