- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0666Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata, con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica, classe di resistenza 10.9. Sfera in acciaio per cuscinetti volventi. Frenafiletto in nylon.Versione:Vite colore nero. Sfera temprata, non trattata.Nota:Con la sfera spianata forma B, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.Nota disegno:Forma B: con sfera spianata
L2 = ca. due passi di filettatura DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | D | D1 | L | L1 | Ø sfera | SW | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0666.20610 | B | acciaio per cuscinetti volventi | M6 | 3 | 10,1 | 3,5 | 4 | 3 | 9 | | | 4,24 € | | K0666.20616 | B | acciaio per cuscinetti volventi | M6 | 3 | 16,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 4,24 € | | K0666.20620 | B | acciaio per cuscinetti volventi | M6 | 3 | 20,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 4,08 € | | K0666.20625 | B | acciaio per cuscinetti volventi | M6 | 3 | 25,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 5,21 € | | K0666.20650 | B | acciaio per cuscinetti volventi | M6 | 3 | 50,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 3,78 € | | K0666.20660 | B | acciaio per cuscinetti volventi | M6 | 3 | 60,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 3,98 € | | K0666.20810 | B | acciaio per cuscinetti volventi | M8 | 4,1 | 10,3 | 3,5 | 5,5 | 4 | 10 | | | 4,68 € | | K0666.20812 | B | acciaio per cuscinetti volventi | M8 | 4,1 | 12,3 | 5 | 5,5 | 4 | 10 | | | 4,68 € | | K0666.20820 | B | acciaio per cuscinetti volventi | M8 | 4,1 | 20,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 4,68 € | | K0666.20825 | B | acciaio per cuscinetti volventi | M8 | 4,1 | 25,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 4,84 € | | K0666.20830 | B | acciaio per cuscinetti volventi | M8 | 4,1 | 30,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 4,71 € | | K0666.20850 | B | acciaio per cuscinetti volventi | M8 | 4,1 | 50,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 4,05 € | | K0666.20860 | B | acciaio per cuscinetti volventi | M8 | 4,1 | 60,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 4,12 € | | K0666.20880 | B | acciaio per cuscinetti volventi | M8 | 4,1 | 80,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 4,17 € | | K0666.21012 | B | acciaio per cuscinetti volventi | M10 | 5,6 | 12,3 | 5 | 7 | 5 | 20 | | | 5,21 € | | K0666.21016 | B | acciaio per cuscinetti volventi | M10 | 5,6 | 16,3 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 5,21 € | | K0666.21020 | B | acciaio per cuscinetti volventi | M10 | 5,6 | 20,3 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 4,83 € | | K0666.21025 | B | acciaio per cuscinetti volventi | M10 | 5,6 | 25,3 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 5,25 € | | K0666.21035 | B | acciaio per cuscinetti volventi | M10 | 5,6 | 35,3 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 5,52 € | | K0666.21216 | B | acciaio per cuscinetti volventi | M12 | 7 | 16,2 | 8 | 8,5 | 6 | 30 | | | 6,96 € | | K0666.21220 | B | acciaio per cuscinetti volventi | M12 | 7 | 20,2 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 7,00 € | | K0666.21230 | B | acciaio per cuscinetti volventi | M12 | 7 | 30,2 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 7,70 € | | K0666.21240 | B | acciaio per cuscinetti volventi | M12 | 7 | 40,2 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 8,23 € | | K0666.21620 | B | acciaio per cuscinetti volventi | M16 | 10,7 | 20 | 10 | 12 | 8 | 60 | | | 10,66 € | | K0666.21625 | B | acciaio per cuscinetti volventi | M16 | 10,7 | 25 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 10,93 € | | K0666.21635 | B | acciaio per cuscinetti volventi | M16 | 10,7 | 35 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 11,70 € | | K0666.21650 | B | acciaio per cuscinetti volventi | M16 | 10,7 | 50 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 12,80 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|