- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0272Viti di pressione con punta |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Vite, acciaio, classe di resistenza 10.9. Perni in acciaio per utensili.Versione:Perni temprati. Viti e perni bruniti.Nota:Le viti di pressione a punta trovano applicazione quando serve un fissaggio aggiuntivo con una determinato accoppiamento di forma. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | L | L2 | L4 | SW | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0272.05X09 | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 1,72 € | | K0272.05X13 | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 1,72 € | | K0272.05X17 | M5 | 3 | 16,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 1,75 € | | K0272.05X21 | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 1,79 € | | K0272.06X14 | M6 | 4 | 13,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 | | | 1,79 € | | K0272.06X18 | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 | | | 1,79 € | | K0272.06X22 | M6 | 4 | 21,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 | | | 1,80 € | | K0272.06X27 | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 | | | 1,89 € | | K0272.08X14 | M8 | 5,5 | 14 | 2,4 | 1 | 4 | 15 | | | 1,95 € | | K0272.08X18 | M8 | 5,5 | 18 | 2,4 | 1 | 4 | 15 | | | 1,95 € | | K0272.08X22 | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 1 | 4 | 15 | | | 1,95 € | | K0272.08X27 | M8 | 5,5 | 27 | 2,4 | 1 | 4 | 15 | | | 2,06 € | | K0272.08X34 | M8 | 5,5 | 34 | 2,4 | 1 | 4 | 15 | | | 2,21 € | | K0272.10X18 | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 | | | 2,11 € | | K0272.10X22 | M10 | 7 | 22 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 | | | 2,18 € | | K0272.10X27 | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 | | | 2,18 € | | K0272.10X34 | M10 | 7 | 34 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 | | | 2,37 € | | K0272.10X42 | M10 | 7 | 42 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 | | | 2,46 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|