HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Anelli di serraggio con intaglio e maniglia a leva
K0611

Anelli di serraggio con intaglio e maniglia a leva

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0718.
Acciaio inox 1.4305.
Versione:Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Inserto acciaio inox.
Nota:Gli anelli di serraggio con maniglia a leva circondano l'albero con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.

La tolleranza dell'albero deve essere inferiore a h11.
Su richiesta:Altre dimensioni.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0611 Anelli di serraggio con intaglio e maniglia a leva 200 kB

Disegni

Anelli di serraggio con intaglio e maniglia a leva

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
BD1

D2RCADAcc.PrezzoOrdinare
K0611.11001Acciaio automatico9102444,1 7,88 €
K0611.11201Acciaio automatico11122890,4 8,05 €
K0611.11501Acciaio automatico131534105 8,70 €
K0611.11601Acciaio automatico131634105 8,89 €
K0611.11801Acciaio automatico131836105,7 9,27 €
K0611.12001Acciaio automatico152040103,8 9,69 €
K0611.12201Acciaio automatico152242104,2 9,69 €
K0611.12501Acciaio automatico152545104,8 10,26 €
K0611.12801Acciaio automatico152848106,8 10,26 €
K0611.13001Acciaio automatico153054112,6 11,78 €
K0611.14001Acciaio automatico154060113,2 13,38 €
K0611.15001Acciaio automatico195078150,2 24,83 €
K0611.11002Acciaio inox9102444,1 12,18 €
K0611.11202Acciaio inox11122890,4 12,36 €
K0611.11502Acciaio inox131534105 14,44 €
K0611.11602Acciaio inox131634105 14,61 €
K0611.11802Acciaio inox131836105,7 16,12 €
K0611.12002Acciaio inox152040103,8 18,69 €
K0611.12202Acciaio inox152242104,2 19,18 €
K0611.12502Acciaio inox152545104,8 19,70 €
K0611.12802Acciaio inox152848106,8 20,71 €
K0611.13002Acciaio inox153054112,6 21,71 €
K0611.14002Acciaio inox154060113,2 30,12 €
K0611.15002Acciaio inox195078150,2 59,78 €