HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Boccole di foratura cilindriche DIN 179
K1021

Boccole di foratura cilindriche DIN 179

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione speciale.Versione:Temprato a 740 ±80 HV 10 e rettificato.Nota:Con diametro D1 superiore a 15 mm, i passi sono di 0,5 mm.Nota disegno:
Forma A: foro smussato su un'estremità
Forma B: foro smussato sulle due estremità

1) Cono di inserimento o colletto di centratura
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1021 Boccole di foratura cilindriche DIN 179 218 kB

Disegni (sintesi completa)

Boccole di foratura cilindriche DIN 179

Boccole di foratura cilindriche DIN 179 forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Boccole di foratura cilindriche DIN 179 forma A

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
D1

D2L1Versione

RTFiltro
da 0,4 a 0,836corto10,01
da 0,9 a 1,036/9corto/medio10,01
da 1,1 a 1,846/9corto/medio10,01
da 1,9 a 2,656/9corto/medio10,01
da 10,1 a 12,01812/20/25corto/medio/lungo20,02
da 8,1 a 10,01512/20/25corto/medio/lungo20,02
da 12,1 a 15,02216/28/36corto/medio/lungo20,02
da 15,5 a 18,02616/28/36corto/medio/lungo20,02
da 18,5 a 22,03020/36/45corto/medio/lungo30,02
da 2,7 a 3,3612/16/8medio/lungo/corto10,01
da 22,5 a 26,03520/36/45corto/medio/lungo30,02
da 26,5 a 30,04225/45/56corto/medio/lungo30,02
da 3,4 a 4,0712/16/8medio/lungo/corto10,01
da 30,5 a 35,04825/45/56corto/medio/lungo30,04
da 35,5 a 42,05530/56/67corto/medio/lungo3,50,04
da 4,1 a 5,0812/16/8medio/lungo/corto10,01
da 42,5 a 48,06230/56/67corto/medio/lungo3,50,04
da 5,1 a 6,01010/16/20corto/medio/lungo1,50,02
da 6,1 a 8,01210/16/20corto/medio/lungo1,50,02

Boccole di foratura cilindriche DIN 179 forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Boccole di foratura cilindriche DIN 179 forma B

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
D1

D2L1Versione

RTFiltro
da 0,4 a 0,836corto10,01
da 0,9 a 1,036/9corto/medio10,01
da 1,1 a 1,846/9corto/medio10,01
da 1,9 a 2,656/9corto/medio10,01
da 2,7 a 3,368/12/16corto/medio/lungo10,01
da 3,4 a 4,078/12/16corto/medio/lungo10,01
da 4,1 a 5,088/12/16corto/medio/lungo10,01
da 5,1 a 6,01010/16/20corto/medio/lungo1,50,02
da 6,1 a 8,01210/16/20corto/medio/lungo1,50,02
da 8,1 a 10,01512/20/25corto/medio/lungo20,02
da 10,1 a 12,01812/20/25corto/medio/lungo20,02
da 12,1 a 15,02216/28/36corto/medio/lungo20,02
da 15,5 a 18,02616/28/36corto/medio/lungo20,02
da 18,5 a 22,03020/36/45corto/medio/lungo30,02
da 22,5 a 26,03520/36/45corto/medio/lungo30,02
da 26,5 a 30,04225/45/56corto/medio/lungo30,02
da 30,5 a 35,04825/45/56corto/medio/lungo30,04
da 35,5 a 42,05530/56/67corto/medio/lungo3,50,04
da 42,5 a 48,06230/56/67corto/medio/lungo3,50,04

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33