HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
K0702

Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica o acciaio inox (A 2).Versione:Trattati termicamente a 10, colore nero. Acciaio inox A 2-70 non trattato.Nota:Con i dadi esagonali è possibile utilizzare rondelle concave K0729 Forma D e G.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0702 Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso 224 kB

Disegni

Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
DM = 1,5 x DD1SWERCADAcc.PrezzoOrdinare
K0702.05Acciaio da bonificaM57,56,5910,47 2,44 €
K0702.06Acciaio da bonificaM6971011,59 0,33 €
K0702.08Acciaio da bonificaM8129131511 0,33 €
K0702.10Acciaio da bonificaM101511,51618,415 0,42 €
K0702.101Acciaio da bonificaM101511,51719,615 0,69 €
K0702.12Acciaio da bonificaM1218141820,717 0,55 €
K0702.121Acciaio da bonificaM1218141921,917 0,69 €
K0702.14Acciaio da bonificaM1421162225,420 0,93 €
K0702.16Acciaio da bonificaM1624182427,722 0,96 €
K0702.18Acciaio da bonificaM1827202731,224,5 1,60 €
K0702.20Acciaio da bonificaM2030223034,627 1,83 €
K0702.22Acciaio da bonificaM2233243236,929 2,80 €
K0702.24Acciaio da bonificaM2436263641,632 2,85 €
K0702.30Acciaio da bonificaM3045324653,141 6,25 €
K0702.36Acciaio da bonificaM3654385563,550 11,52 €
K0702.806Acciaio inoxM6971011,59 2,87 €
K0702.808Acciaio inoxM8129131511 1,56 €
K0702.810Acciaio inoxM101511,51618,415 2,02 €
K0702.811Acciaio inoxM101511,51719,615 3,94 €
K0702.812Acciaio inoxM1218141820,717 2,77 €
K0702.816Acciaio inoxM1624182427,722 4,87 €
K0702.820Acciaio inoxM2030223034,627 8,19 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33