HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
K0701

Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica, acciaio inox 1.4301 o acciaio inox 1.4401.Versione:Acciaio classe di resistenza 10, colore nero.
Acciaio inox non trattato.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0701 Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso 232 kB

Disegni

Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Chiave in acciaioDM = 1,5 x DAD1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0701.05Acciaio da bonifica-M57,52129 1,91 €
K0701.06Acciaio da bonifica-M6931410 0,39 €
K0701.08Acciaio da bonifica-M8123,51813 0,50 €
K0701.10Acciaio da bonifica-M101542216 0,66 €
K0701.101Acciaio da bonifica-M101542217 1,53 €
K0701.12Acciaio da bonifica-M121842518 0,85 €
K0701.121Acciaio da bonifica-M121842519 1,65 €
K0701.14Acciaio da bonifica-M14214,52822 1,25 €
K0701.16Acciaio da bonifica-M162453124 1,54 €
K0701.18Acciaio da bonifica-M182753427 2,52 €
K0701.20Acciaio da bonifica-M203063730 2,79 €
K0701.22Acciaio da bonifica-M223364034 4,77 €
K0701.24Acciaio da bonifica-M243664536 4,80 €
K0701.30Acciaio da bonifica-M304585846 10,09 €
K0701.36Acciaio da bonifica-M3654106855 19,70 €
K0701.806Acciaio inox1.4301M6931410 5,80 €
K0701.808Acciaio inox1.4301M8123,51813 3,34 €
K0701.810Acciaio inox1.4301M101542216 4,35 €
K0701.811Acciaio inox1.4301M101542217 5,86 €
K0701.812Acciaio inox1.4301M121842518 5,83 €
K0701.8121Acciaio inox1.4301M121842519 7,93 €
K0701.816Acciaio inox1.4301M162453124 9,31 €
K0701.820Acciaio inox1.4301M203063730 14,36 €
K0701.908Acciaio inox1.4401M8123,51813 3,68 €
K0701.910Acciaio inox1.4401M101542217 4,78 €
K0701.912Acciaio inox1.4401M121842519 6,42 €
K0701.916Acciaio inox1.4401M162453124 10,25 €
K0701.920Acciaio inox1.4401M203063730 15,80 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33