HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Dadi esagonali DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
K1145

Dadi esagonali DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox (A 2).Versione:Acciaio classe di resistenza 8, non trattato o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10, non trattato o zincato.
Acciaio classe di resistenza 12, non trattato.
Acciaio inox A 2-70, non trattato.
Nota:La classe di resistenza di un dado deve essere sempre pari o superiore a quella della vite. La vite di classe di resistenza 8.8, ad esempio, si accorda con un dado con classe di resistenza 8 (o superiore, ma mai inferiore).Su richiesta:Apertura della chiave secondo DIN ISO 272.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1145 Dadi esagonali DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032 206 kB

Disegni (sintesi completa)

Dadi esagonali DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032

Dadi esagonali DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, acciaio

Maggiori informazioni

Disegni

Dadi esagonali DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale

Colore
corpo base
Classe di resistenzaDEHSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1145.03Acciaio-8M36,012,45,5 0,11 €
K1145.04Acciaio-8M47,663,27 0,11 €
K1145.05Acciaio-8M58,7948 0,11 €
K1145.06Acciaio-8M611,05510 0,11 €
K1145.08Acciaio-8M814,386,513 0,11 €
K1145.10Acciaio-8M1018,9817 0,16 €
K1145.12Acciaio-8M1221,11019 0,16 €
K1145.14Acciaio-8M1423,91122 0,22 €
K1145.16Acciaio-8M1626,761324 0,24 €
K1145.20Acciaio-8M2032,951630 0,43 €
K1145.22Acciaio-8M22351832 0,78 €
K1145.24Acciaio-8M2439,61936 0,93 €
K1145.27Acciaio-8M2745,22241 1,42 €
K1145.30Acciaio-8M3050,92446 2,09 €
K1145.33Acciaio-8M3355,42650 2,73 €
K1145.36Acciaio-8M3660,82955 3,47 €
K1145.203Acciaio-8M36,012,45,5 0,12 €
K1145.204Acciaio-8M47,663,27 0,12 €
K1145.205Acciaio-8M58,7948 0,12 €
K1145.206Acciaio-8M611,05510 0,12 €
K1145.208Acciaio-8M814,386,513 0,12 €
K1145.210Acciaio-8M1018,9817 0,17 €
K1145.212Acciaio-8M1221,11019 0,17 €
K1145.214Acciaio-8M1423,91122 0,23 €
K1145.216Acciaio-8M1626,761324 0,26 €
K1145.220Acciaio-8M2032,951630 0,46 €
K1145.222Acciaio-8M22351832 0,81 €
K1145.224Acciaio-8M2439,61936 1,03 €
K1145.227Acciaio-8M2745,22241 1,46 €
K1145.230Acciaio-8M3050,92446 2,27 €
K1145.233Acciaio-8M3355,42650 3,10 €
K1145.236Acciaio-8M3660,82955 3,86 €
K1145.403Acciaio-10M36,012,45,5 0,13 €
K1145.404Acciaio-10M47,663,27 0,13 €
K1145.405Acciaio-10M58,7948 0,13 €
K1145.406Acciaio-10M611,05510 0,13 €
K1145.408Acciaio-10M814,386,513 0,13 €
K1145.410Acciaio-10M1018,9817 0,19 €
K1145.412Acciaio-10M1221,11019 0,19 €
K1145.414Acciaio-10M1423,91122 0,26 €
K1145.416Acciaio-10M1626,761324 0,42 €
K1145.420Acciaio-10M2032,951630 0,66 €
K1145.422Acciaio-10M22351832 0,99 €
K1145.424Acciaio-10M2439,61936 1,06 €
K1145.427Acciaio-10M2745,22241 1,84 €
K1145.430Acciaio-10M3050,92446 2,33 €
K1145.433Acciaio-10M3355,42650 3,20 €
K1145.436Acciaio-10M3660,82955 4,05 €
K1145.304Acciaio-10M47,663,27 0,14 €
K1145.305Acciaio-10M58,7948 0,14 €
K1145.306Acciaio-10M611,05510 0,14 €
K1145.308Acciaio-10M814,386,513 0,16 €
K1145.310Acciaio-10M1018,9817 0,26 €
K1145.312Acciaio-10M1221,11019 0,26 €
K1145.314Acciaio-10M1423,91122 0,40 €
K1145.316Acciaio-10M1626,761324 0,46 €
K1145.320Acciaio-10M2032,951630 0,72 €
K1145.322Acciaio-10M22351832 1,06 €
K1145.324Acciaio-10M2439,61936 1,10 €
K1145.327Acciaio-10M2745,22241 1,88 €
K1145.330Acciaio-10M3050,92446 2,39 €
K1145.333Acciaio-10M3355,42650 4,15 €
K1145.336Acciaio-10M3660,82955 5,08 €
K1145.506Acciaio-12M611,05510 0,19 €
K1145.508Acciaio-12M814,386,513 0,20 €
K1145.510Acciaio-12M1018,9817 0,43 €
K1145.512Acciaio-12M1221,11019 0,63 €
K1145.516Acciaio-12M1626,761324 1,12 €
K1145.520Acciaio-12M2032,951630 1,89 €
K1145.524Acciaio-12M2439,61936 3,16 €
K1145.527Acciaio-12M2745,22241 4,24 €
K1145.530Acciaio-12M3050,92446 4,44 €
K1145.536Acciaio-12M3660,82955 7,86 €

Dadi esagonali DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, acciaio inox

Maggiori informazioni

Disegni

Dadi esagonali DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Classe di resistenzaD

EHSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1145.103Acciaio inox70M36,012,45,5 0,11 €
K1145.104Acciaio inox70M47,663,27 0,11 €
K1145.105Acciaio inox70M58,7948 0,11 €
K1145.106Acciaio inox70M611,05510 0,11 €
K1145.108Acciaio inox70M814,386,513 0,17 €
K1145.110Acciaio inox70M1018,9817 0,28 €
K1145.112Acciaio inox70M1221,11019 0,40 €
K1145.114Acciaio inox70M1423,91122 0,61 €
K1145.116Acciaio inox70M1626,761324 0,65 €
K1145.120Acciaio inox70M2032,951630 1,16 €
K1145.122Acciaio inox70M22351832 2,09 €
K1145.124Acciaio inox70M2439,61936 2,34 €
K1145.127Acciaio inox70M2745,22241 3,31 €
K1145.130Acciaio inox70M3050,92446 5,46 €
K1145.133Acciaio inox70M3355,42650 6,77 €
K1145.136Acciaio inox70M3660,82955 8,66 €