HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox (A 2).Versione:Acciaio classe di resistenza 04, brunito, galvanizzato o brunito. Acciaio inox A 2, non trattato.Nota:Questo dado esagonale viene utilizzato per collegamenti a vite con capacità di carico limitata, ad es. come controdado in articolazioni a forcella o teste articolate.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0700 Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 185 kB

Disegni

Dadi esagonali, forma bassa DIN 439

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
AspettoDEHSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0700.05Acciaio--M58,792,78 0,11 €
K0700.06Acciaio--M611,053,210 0,11 €
K0700.006Acciaio--M6x0,7511,053,210 0,43 €
K0700.08Acciaio--M814,38413 0,11 €
K0700.008Acciaio--M8x114,38413 0,11 €
K0700.10Acciaio--M1018,9517 0,17 €
K0700.103Acciaio--M10x118,9517 0,19 €
K0700.104Acciaio--M10x1,2518,9517 0,19 €
K0700.12Acciaio--M1221,1619 0,25 €
K0700.123Acciaio--M12x1,2521,1619 0,28 €
K0700.124Acciaio--M12x1,521,1619 0,28 €
K0700.14Acciaio--M1424,49722 0,30 €
K0700.16Acciaio--M1626,76824 0,32 €
K0700.163Acciaio--M16x1,526,76824 0,40 €
K0700.183Acciaio--M18x1,529,56927 0,75 €
K0700.20Acciaio--M2032,951030 0,86 €
K0700.203Acciaio--M20x1,532,951030 0,90 €
K0700.223Acciaio--M22x1,536,91032 1,30 €
K0700.24Acciaio--M2439,551236 1,47 €
K0700.30Acciaio--M3050,851546 2,82 €
K0700.061Acciaio-Filettatura sinistrorsaM611,053,210 0,53 €
K0700.081Acciaio-Filettatura sinistrorsaM814,38413 0,72 €
K0700.101Acciaio-Filettatura sinistrorsaM1018,9517 0,83 €
K0700.1031Acciaio-Filettatura sinistrorsaM10x118,9517 0,90 €
K0700.1041Acciaio-Filettatura sinistrorsaM10x1,2518,9517 1,01 €
K0700.121Acciaio-Filettatura sinistrorsaM1221,1619 0,89 €
K0700.1231Acciaio-Filettatura sinistrorsaM12x1,2521,1619 1,19 €
K0700.1241Acciaio-Filettatura sinistrorsaM12x1,521,1619 1,07 €
K0700.161Acciaio-Filettatura sinistrorsaM1626,76824 0,90 €
K0700.2031Acciaio-Filettatura sinistrorsaM20x1,532,951030 1,52 €
K0700.2231Acciaio-Filettatura sinistrorsaM22x1,536,91032 2,22 €
K0700.205Acciaiobrunito-M58,792,78 0,11 €
K0700.206Acciaiobrunito-M611,053,210 0,11 €
K0700.2063Acciaiobrunito-M6x0,7511,053,210 0,11 €
K0700.208Acciaiobrunito-M814,38413 0,11 €
K0700.2083Acciaiobrunito-M8x114,38413 0,14 €
K0700.210Acciaiobrunito-M1018,9517 0,17 €
K0700.2103Acciaiobrunito-M10x118,9517 0,19 €
K0700.212Acciaiobrunito-M1221,1619 0,25 €
K0700.2124Acciaiobrunito-M12x1,521,1619 0,28 €
K0700.216Acciaiobrunito-M1626,76824 0,32 €
K0700.2163Acciaiobrunito-M16x1,526,76824 0,40 €
K0700.2203Acciaiobrunito-M20x1,532,951030 0,90 €
K0700.2243Acciaiobrunito-M24x239,61236 0,90 €
K0700.105Acciaio inoxgrezzo-M58,792,78 0,11 €
K0700.106Acciaio inoxgrezzo-M611,053,210 0,11 €
K0700.1062Acciaio inoxgrezzo-M6x0,7511,053,210 0,19 €
K0700.108Acciaio inoxgrezzo-M814,38413 0,19 €
K0700.1083Acciaio inoxgrezzo-M8x114,38413 0,23 €
K0700.110Acciaio inoxgrezzo-M1018,9517 0,25 €
K0700.1103Acciaio inoxgrezzo-M10x118,9517 0,25 €
K0700.1104Acciaio inoxgrezzo-M10x1,2518,9517 0,26 €
K0700.112Acciaio inoxgrezzo-M1221,1619 0,30 €
K0700.1123Acciaio inoxgrezzo-M12x1,2521,1619 0,32 €
K0700.1124Acciaio inoxgrezzo-M12x1,521,1619 0,32 €
K0700.114Acciaio inoxgrezzo-M1424,49722 0,42 €
K0700.116Acciaio inoxgrezzo-M1626,76824 0,53 €
K0700.1163Acciaio inoxgrezzo-M16x1,526,76824 0,57 €
K0700.120Acciaio inoxgrezzo-M2032,951030 0,96 €
K0700.1203Acciaio inoxgrezzo-M20x1,532,951030 0,99 €
K0700.1223Acciaio inoxgrezzo-M22x1,536,91032 2,40 €
K0700.1244Acciaio inoxgrezzo-M2439,551236 2,50 €
K0700.1243Acciaio inoxgrezzo-M24x239,61236 2,72 €
K0700.1061Acciaio inoxgrezzoFilettatura sinistrorsaM611,053,210 0,57 €
K0700.1081Acciaio inoxgrezzoFilettatura sinistrorsaM814,38413 0,78 €
K0700.1101Acciaio inoxgrezzoFilettatura sinistrorsaM1018,9517 0,92 €
K0700.11031Acciaio inoxgrezzoFilettatura sinistrorsaM10x118,9517 1,04 €
K0700.11041Acciaio inoxgrezzoFilettatura sinistrorsaM10x1,2518,9517 1,07 €
K0700.1121Acciaio inoxgrezzoFilettatura sinistrorsaM1221,1619 0,99 €
K0700.11231Acciaio inoxgrezzoFilettatura sinistrorsaM12x1,2521,1619 1,68 €
K0700.11241Acciaio inoxgrezzoFilettatura sinistrorsaM12x1,521,1619 1,68 €
K0700.1161Acciaio inoxgrezzoFilettatura sinistrorsaM1626,76824 1,68 €
K0700.12031Acciaio inoxgrezzoFilettatura sinistrorsaM20x1,532,951030 2,57 €
K0700.12231Acciaio inoxgrezzoFilettatura sinistrorsaM22x1,536,91032 2,87 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33