HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura a galletto:
maniglia in resina termoplastica, grigio nerastro
Gambo filettato in acciaio 5.8.
Corpo base:
alluminio ad alta resistenza.
Versione:Parti in acciaio passivate blu.
Alluminio argentone anodizzato.
Nota:Con gli elementi di fissaggio universali, è possibile prolungare gli elementi a sezione rotonda (barre, tubi ecc.) in modo coassiale o parallelo. Con una disposizione parallela, ad esempio delle barre, è possibile rinforzare una struttura o renderla più rigida. Inoltre, il sistema di foratura nel corpo base offre la possibilità di realizzare collegamenti ad angolo retto.Nota disegno:
1) Impugnatura a galletto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0135 Elementi di fissaggio universali 218 kB

Disegni

Elementi di fissaggio universali
Elementi di fissaggio universali

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniDD1

D2LL1L2L3L4HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
K0135.011828M8863617208502415 22,14 €
K0135.0221032M88840192010502415 23,16 €
K0135.0331236M89044212012502415 26,50 €
K0135.0441645M10127,2562724167535,620 33,78 €