HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Forma A: con perno filettato DIN 553 (intaglio)
Forma E: con perno filettato DIN 914 (esagono incassato)
Nota disegno:
1) secondo perno filettato da D1 ≥ 75
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0406 Ghiere DIN 705, acciaio 192 kB

Disegni

Ghiere DIN 705, acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1BD2D3
Perno filettato
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0406.100301A357M2x3 0,34 €
K0406.100401A458M2,5x3 0,34 €
K0406.100501A5610M3x4 0,35 €
K0406.100601A6812M4x5 0,35 €
K0406.100701A7812M4x5 0,35 €
K0406.100801A8816M4x6 0,41 €
K0406.100901A91018M5x8 0,52 €
K0406.101001A101020M5x8 0,52 €
K0406.101101A111020M5x8 0,52 €
K0406.101201A121222M6x8 0,64 €
K0406.101401A141225M6x8 0,71 €
K0406.101501A151225M6x8 0,71 €
K0406.101601A161228M6x8 0,75 €
K0406.101801A181432M6x8 0,93 €
K0406.102001A201432M6x8 0,93 €
K0406.102401A241640M8x12 1,47 €
K0406.102501A251640M8x10 1,47 €
K0406.102601A261640M8x10 1,47 €
K0406.102801A281645M8x12 1,89 €
K0406.103001A301645M8x10 1,95 €
K0406.103201A321650M8x12 2,34 €
K0406.103501A351656M8x12 2,66 €
K0406.103601A361656M8x12 2,66 €
K0406.103801A381656M8x12 2,82 €
K0406.104001A401863M10x16 3,94 €
K0406.104201A421863M10x16 3,94 €
K0406.104501A451870M10x16 4,74 €
K0406.104801A481870M10x16 4,74 €
K0406.105001A501880M10x16 5,97 €
K0406.105201A521880M10x16 5,97 €
K0406.105501A551880M10x16 5,97 €
K0406.105601A561880M10x16 5,97 €
K0406.105801A582090M10x16 8,85 €
K0406.106001A602090M10x16 8,85 €
K0406.106301A632090M10x16 8,85 €
K0406.106501A6520100M10x20 10,91 €
K0406.106801A6820100M10x20 10,91 €
K0406.107001A7020100M10x20 10,91 €
K0406.107201A7222110M10x20 14,57 €
K0406.107501A7522110M12x20 14,57 €
K0406.108001A8022110M12x20 14,57 €
K0406.108501A8522125M12x25 30,70 €
K0406.109001A9022125M12x20 30,70 €
K0406.110001A10025140M12x25 35,96 €
K0406.300301E357M2x3 0,42 €
K0406.300401E458M2,5x3 0,42 €
K0406.300501E5610M3x4 0,43 €
K0406.300601E6812M4x5 0,43 €
K0406.300701E7812M4x5 0,43 €
K0406.300801E8816M4x6 0,48 €
K0406.300901E91018M5x8 0,52 €
K0406.301001E101020M5x8 0,62 €
K0406.301101E111020M5x8 0,62 €
K0406.301201E121222M6x8 0,69 €
K0406.301401E141225M6x8 0,77 €
K0406.301501E151225M6x8 0,77 €
K0406.301601E161228M6x8 0,81 €
K0406.301801E181432M6x8 1,03 €
K0406.302001E201432M6x8 1,03 €
K0406.302401E241640M8x12 1,56 €
K0406.302501E251640M8x10 1,56 €
K0406.302601E261640M8x10 1,56 €
K0406.302801E281645M8x12 2,01 €
K0406.303001E301645M8x10 2,06 €
K0406.303201E321650M8x12 2,46 €
K0406.303501E351656M8x12 2,77 €
K0406.303601E361656M8x12 2,77 €
K0406.303801E381656M8x12 2,77 €
K0406.304001E401863M10x16 4,04 €
K0406.304201E421863M10x16 4,04 €
K0406.304501E451870M10x16 4,79 €
K0406.304801E481870M10x16 4,79 €
K0406.305001E501880M10x16 6,06 €
K0406.305201E521880M10x16 6,06 €
K0406.305501E551880M10x16 6,06 €
K0406.305601E561880M10x16 6,06 €
K0406.305801E582090M10x16 9,23 €
K0406.306001E602090M10x16 9,23 €
K0406.306301E632090M10x16 9,23 €
K0406.306501E6520100M10x20 11,39 €
K0406.306801E6820100M10x20 11,39 €
K0406.307001E7020100M10x20 11,39 €
K0406.307201E7222110M10x20 15,65 €
K0406.307501E7522110M12x20 15,65 €
K0406.308001E8022110M12x20 15,65 €
K0406.308501E8522125M12x25 28,57 €
K0406.309001E9022125M12x20 28,57 €
K0406.310001E10025140M12x25 33,83 €

Indicazioni su questo articolo

Ghiere di KIPP

Utilizzo
Le ghiere vengono utilizzate principalmente nella tecnologia di propulsione nella costruzione di macchine e di impianti. Esse agiscono come elemento di sicurezza versatile su alberi ed assi, per serrare in modo ottimale parti mobili in una determinata posizione. Trovano applicazione, ad esempio, sotto forma di battute meccaniche o come superfici di battuta per cuscinetti. Nella tecnologia di porpulsione sono inoltre adatte come accessorio per ulteriori componenti. In questo modo vengono spesso utilizzate come componenti in motori o riduttori.

Versioni
KIPP offre ghiere in diverse versioni. Oltre alle ghiere in acciaio, sul negozio online sono disponibili anche ghiere in acciaio inox. Per quanto riguarda la forma si effettua una distinzione tra due varianti. Da un lato vi sono i perni filettati con intaglio (forma A) e dall'altro perni filettati con esagono incassato (forma E). Le ghiere con impugnatura a galletto nonché le piastre intermedie per l'alloggiamento di ghiere completano l'assortimento prodotti di KIPP.

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33