- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0611Anelli di serraggio con intaglio, esterno |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Acciaio inox 1.4404.
Alluminio.Versione:Acciaio brunito, vite in acciaio 12.9. Acciaio inox 1.4305 non trattato, vite in acciaio inox A2-70. Acciaio inox 1.4404 non trattato, vite in acciaio inox A4-70. Alluminio non trattato, vite in acciaio inox A2-70. Nota:Gli anelli di bloccaggio con intaglio circondano esternamente gli alberi con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.
La tolleranza dell'albero deve essere inferiore a h11.
Grazie all'intaglio sul lato esterno dell'anello di serraggio si possono raggiungere delle forze di serraggio più elevate anche del 15% rispetto all'esecuzione con intaglio sul lato interno. Il foro rimane cilindrico in modo da circondare esattamente gli alberi. Minore squilibrio.
Gli anelli di serraggio in acciaio inox A4 sono caratterizzati da un piccolo punto di centraggio sul diametro esterno.Range di temperatura: -40 °C - +175 °C.Su richiesta:Altre dimensioni.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Tipo di stampo | Materiale corpo base | Chiave in acciaio | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0611.100401 | con intaglio esterno | acciaio | - | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 2,37 € | | K0611.100501 | con intaglio esterno | acciaio | - | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 2,37 € | | K0611.100601 | con intaglio esterno | acciaio | - | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 2,37 € | | K0611.100801 | con intaglio esterno | acciaio | - | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 2,37 € | | K0611.101001 | con intaglio esterno | acciaio | - | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 2,77 € | | K0611.101201 | con intaglio esterno | acciaio | - | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 3,09 € | | K0611.101501 | con intaglio esterno | acciaio | - | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 3,65 € | | K0611.101601 | con intaglio esterno | acciaio | - | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 3,65 € | | K0611.101801 | con intaglio esterno | acciaio | - | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 4,12 € | | K0611.102001 | con intaglio esterno | acciaio | - | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 4,66 € | | K0611.102201 | con intaglio esterno | acciaio | - | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 4,94 € | | K0611.102501 | con intaglio esterno | acciaio | - | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 5,04 € | | K0611.102801 | con intaglio esterno | acciaio | - | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 5,55 € | | K0611.103001 | con intaglio esterno | acciaio | - | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 6,37 € | | K0611.104001 | con intaglio esterno | acciaio | - | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 7,36 € | | K0611.105001 | con intaglio esterno | acciaio | - | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 15,55 € | | K0611.100402 | con intaglio esterno | acciaio inox | 1.4305 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 5,17 € | | K0611.100502 | con intaglio esterno | acciaio inox | 1.4305 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 5,17 € | | K0611.100602 | con intaglio esterno | acciaio inox | 1.4305 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 5,17 € | | K0611.100802 | con intaglio esterno | acciaio inox | 1.4305 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 5,60 € | | K0611.101002 | con intaglio esterno | acciaio inox | 1.4305 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 7,11 € | | K0611.101202 | con intaglio esterno | acciaio inox | 1.4305 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 7,35 € | | K0611.101502 | con intaglio esterno | acciaio inox | 1.4305 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 8,79 € | | K0611.101602 | con intaglio esterno | acciaio inox | 1.4305 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 8,79 € | | K0611.101802 | con intaglio esterno | acciaio inox | 1.4305 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 10,04 € | | K0611.102002 | con intaglio esterno | acciaio inox | 1.4305 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 12,22 € | | K0611.102202 | con intaglio esterno | acciaio inox | 1.4305 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 12,83 € | | K0611.102502 | con intaglio esterno | acciaio inox | 1.4305 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 13,52 € | | K0611.102802 | con intaglio esterno | acciaio inox | 1.4305 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 15,23 € | | K0611.103002 | con intaglio esterno | acciaio inox | 1.4305 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 15,61 € | | K0611.104002 | con intaglio esterno | acciaio inox | 1.4305 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 19,50 € | | K0611.105002 | con intaglio esterno | acciaio inox | 1.4305 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 36,77 € | | K0611.100404 | con intaglio esterno | acciaio inox A4 | 1.4404 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 6,63 € | | K0611.100504 | con intaglio esterno | acciaio inox A4 | 1.4404 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 6,63 € | | K0611.100604 | con intaglio esterno | acciaio inox A4 | 1.4404 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 6,63 € | | K0611.100804 | con intaglio esterno | acciaio inox A4 | 1.4404 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 7,17 € | | K0611.101004 | con intaglio esterno | acciaio inox A4 | 1.4404 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 9,11 € | | K0611.101204 | con intaglio esterno | acciaio inox A4 | 1.4404 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 9,44 € | | K0611.101504 | con intaglio esterno | acciaio inox A4 | 1.4404 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 11,28 € | | K0611.101604 | con intaglio esterno | acciaio inox A4 | 1.4404 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 11,28 € | | K0611.101804 | con intaglio esterno | acciaio inox A4 | 1.4404 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 12,89 € | | K0611.102004 | con intaglio esterno | acciaio inox A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 14,39 € | | K0611.102204 | con intaglio esterno | acciaio inox A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 15,11 € | | K0611.102504 | con intaglio esterno | acciaio inox A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 15,92 € | | K0611.102804 | con intaglio esterno | acciaio inox A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 17,93 € | | K0611.103004 | con intaglio esterno | acciaio inox A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 18,38 € | | K0611.104004 | con intaglio esterno | acciaio inox A4 | 1.4404 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 22,95 € | | K0611.105004 | con intaglio esterno | acciaio inox A4 | 1.4404 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 47,22 € | | K0611.100403 | con intaglio esterno | alluminio | - | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 3,37 € | | K0611.100503 | con intaglio esterno | alluminio | - | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 3,37 € | | K0611.100603 | con intaglio esterno | alluminio | - | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 3,37 € | | K0611.100803 | con intaglio esterno | alluminio | - | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 3,60 € | | K0611.101003 | con intaglio esterno | alluminio | - | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 4,32 € | | K0611.101203 | con intaglio esterno | alluminio | - | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 4,67 € | | K0611.101503 | con intaglio esterno | alluminio | - | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 6,97 € | | K0611.101603 | con intaglio esterno | alluminio | - | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 6,97 € | | K0611.101803 | con intaglio esterno | alluminio | - | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 7,92 € | | K0611.102003 | con intaglio esterno | alluminio | - | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 7,92 € | | K0611.102203 | con intaglio esterno | alluminio | - | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 8,17 € | | K0611.102503 | con intaglio esterno | alluminio | - | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 9,61 € | | K0611.102803 | con intaglio esterno | alluminio | - | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 12,48 € | | K0611.103003 | con intaglio esterno | alluminio | - | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 12,48 € | | K0611.104003 | con intaglio esterno | alluminio | - | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 16,58 € | | K0611.105003 | con intaglio esterno | alluminio | - | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 29,06 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|