- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0611Anelli di serraggio con intaglio, interno |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Acciaio inox 1.4404.
Alluminio.Versione:Acciaio brunito, vite in acciaio 12.9. Acciaio inox 1.4305 non trattato, vite in acciaio inox A2-70. Acciaio inox 1.4404 non trattato, vite in acciaio inox A4-70. Alluminio non trattato, vite in acciaio inox A2-70. Nota:Gli anelli di bloccaggio con intaglio interno circondano gli alberi con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.
La tolleranza dell'albero deve essere inferiore a h11.
Gli anelli di serraggio in acciaio inox A4 sono caratterizzati da un piccolo punto di centraggio sul diametro esterno.Range di temperatura: -40 °C - +175 °C.Su richiesta:Altre dimensioni.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Tipo di stampo | Materiale corpo base | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0611.00401 | - | acciaio | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 2,64 € | | K0611.00501 | - | acciaio | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 2,64 € | | K0611.00601 | - | acciaio | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 2,64 € | | K0611.00801 | - | acciaio | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 2,64 € | | K0611.01001 | - | acciaio | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 3,09 € | | K0611.01201 | - | acciaio | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 3,42 € | | K0611.01501 | - | acciaio | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 4,05 € | | K0611.01601 | - | acciaio | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 4,05 € | | K0611.01801 | - | acciaio | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 4,55 € | | K0611.02001 | - | acciaio | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 5,16 € | | K0611.02201 | - | acciaio | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 5,45 € | | K0611.02501 | - | acciaio | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 5,57 € | | K0611.02801 | - | acciaio | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 6,14 € | | K0611.03001 | - | acciaio | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 7,05 € | | K0611.04001 | - | acciaio | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 8,13 € | | K0611.05001 | - | acciaio | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 17,21 € | | K0611.00402 | - | acciaio inox | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 5,71 € | | K0611.00502 | - | acciaio inox | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 5,71 € | | K0611.00602 | - | acciaio inox | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 5,71 € | | K0611.00802 | - | acciaio inox | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 6,17 € | | K0611.01002 | - | acciaio inox | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 7,86 € | | K0611.01202 | - | acciaio inox | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 8,12 € | | K0611.01502 | - | acciaio inox | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 9,71 € | | K0611.01602 | - | acciaio inox | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 9,71 € | | K0611.01802 | - | acciaio inox | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 11,11 € | | K0611.02002 | - | acciaio inox | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 13,51 € | | K0611.02202 | - | acciaio inox | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 14,20 € | | K0611.02502 | - | acciaio inox | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 14,97 € | | K0611.02802 | - | acciaio inox | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 16,85 € | | K0611.03002 | - | acciaio inox | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 17,27 € | | K0611.04002 | - | acciaio inox | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 21,58 € | | K0611.05002 | - | acciaio inox | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 40,68 € | | K0611.00404 | con intaglio interno | acciaio inox A4 | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 7,41 € | | K0611.00504 | con intaglio interno | acciaio inox A4 | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 7,41 € | | K0611.00604 | con intaglio interno | acciaio inox A4 | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 7,41 € | | K0611.00804 | con intaglio interno | acciaio inox A4 | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 8,04 € | | K0611.01004 | con intaglio interno | acciaio inox A4 | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 10,22 € | | K0611.01204 | con intaglio interno | acciaio inox A4 | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 10,56 € | | K0611.01504 | con intaglio interno | acciaio inox A4 | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 12,64 € | | K0611.01604 | con intaglio interno | acciaio inox A4 | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 12,64 € | | K0611.01804 | con intaglio interno | acciaio inox A4 | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 14,43 € | | K0611.02004 | con intaglio interno | acciaio inox A4 | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 16,23 € | | K0611.02204 | con intaglio interno | acciaio inox A4 | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 17,04 € | | K0611.02504 | con intaglio interno | acciaio inox A4 | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 17,96 € | | K0611.02804 | con intaglio interno | acciaio inox A4 | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 20,21 € | | K0611.03004 | con intaglio interno | acciaio inox A4 | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 20,73 € | | K0611.04004 | con intaglio interno | acciaio inox A4 | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 25,89 € | | K0611.05004 | con intaglio interno | acciaio inox A4 | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 52,89 € | | K0611.00403 | con intaglio interno | alluminio | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | | | 3,74 € | | K0611.00503 | con intaglio interno | alluminio | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | | | 3,74 € | | K0611.00603 | con intaglio interno | alluminio | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | | | 3,74 € | | K0611.00803 | con intaglio interno | alluminio | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 3,98 € | | K0611.01003 | con intaglio interno | alluminio | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 4,78 € | | K0611.01203 | con intaglio interno | alluminio | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 5,17 € | | K0611.01503 | con intaglio interno | alluminio | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | | | 7,71 € | | K0611.01603 | con intaglio interno | alluminio | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 7,71 € | | K0611.01803 | con intaglio interno | alluminio | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | | | 8,75 € | | K0611.02003 | con intaglio interno | alluminio | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 8,75 € | | K0611.02203 | con intaglio interno | alluminio | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | | | 9,03 € | | K0611.02503 | con intaglio interno | alluminio | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 10,63 € | | K0611.02803 | con intaglio interno | alluminio | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | | | 13,81 € | | K0611.03003 | con intaglio interno | alluminio | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 13,81 € | | K0611.04003 | con intaglio interno | alluminio | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 18,33 € | | K0611.05003 | con intaglio interno | alluminio | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 32,16 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|