- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1923Anelli di serraggio con intaglio larghi, esterno |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0718.
Acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio brunito, vite in acciaio 12.9. Acciaio inox non trattato, vite in acciaio inox A2-70.Nota:Gli anelli di bloccaggio con intaglio circondano esternamente gli alberi con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.
La tolleranza dell'albero deve essere inferiore a h11.
Grazie all'intaglio sul lato esterno dell'anello di serraggio si possono raggiungere delle forze di serraggio più elevate anche del 15% rispetto all'esecuzione con intaglio sul lato interno. Il foro rimane cilindrico in modo da circondare esattamente gli alberi. Minore squilibrio.Range di temperatura: -40 °C - +175 °C.Su richiesta:Altre dimensioni.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Tipo di stampo | Materiale corpo base | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1923.100801 | con intaglio esterno | acciaio | 20 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 6,81 € | | K1923.101001 | con intaglio esterno | acciaio | 20 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 7,68 € | | K1923.101201 | con intaglio esterno | acciaio | 24 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 8,64 € | | K1923.101601 | con intaglio esterno | acciaio | 29 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 10,46 € | | K1923.102001 | con intaglio esterno | acciaio | 33 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 11,83 € | | K1923.102501 | con intaglio esterno | acciaio | 33 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 13,79 € | | K1923.103001 | con intaglio esterno | acciaio | 33 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 16,57 € | | K1923.104001 | con intaglio esterno | acciaio | 33 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 16,71 € | | K1923.105001 | con intaglio esterno | acciaio | 41 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 25,35 € | | K1923.100802 | con intaglio esterno | acciaio inox | 20 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 11,21 € | | K1923.101002 | con intaglio esterno | acciaio inox | 20 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 14,04 € | | K1923.101202 | con intaglio esterno | acciaio inox | 24 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 15,71 € | | K1923.101602 | con intaglio esterno | acciaio inox | 29 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 19,15 € | | K1923.102002 | con intaglio esterno | acciaio inox | 33 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 21,64 € | | K1923.102502 | con intaglio esterno | acciaio inox | 33 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 25,54 € | | K1923.103002 | con intaglio esterno | acciaio inox | 33 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 30,22 € | | K1923.104002 | con intaglio esterno | acciaio inox | 33 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 30,52 € | | K1923.105002 | con intaglio esterno | acciaio inox | 41 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 46,40 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|