HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0718.
Acciaio inox 1.4305.
Alluminio.
Versione:Acciaio brunito, vite in acciaio 12.9.
Acciaio inox non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Alluminio non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Nota:Gli anelli di serraggio con intaglio circondano l'albero con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.

La tolleranza dell'albero non deve superare h11.

Forma A: anello di serraggio standard.
Range di temperatura: Da -40 °C a +175 °C.Su richiesta:Altre dimensioni.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0611_A Anelli di serraggio con intaglio, forma A 231 kB

Disegni

Anelli di serraggio con intaglio, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaBC
(DIN 912)
D1D2RCADAcc.PrezzoOrdinare
K0611.00401AcciaioA9M3x841620,7 2,22 €
K0611.00501AcciaioA9M3x851620,7 2,22 €
K0611.00601AcciaioA9M3x861620,7 2,22 €
K0611.00801AcciaioA9M3x881822,4 2,22 €
K0611.01001AcciaioA9M3x10102426 2,51 €
K0611.01201AcciaioA11M4x12122831,8 2,79 €
K0611.01501AcciaioA13M5x16153439,4 3,31 €
K0611.01601AcciaioA13M5x16163439,4 3,31 €
K0611.01801AcciaioA13M5x16183641,1 3,72 €
K0611.02001AcciaioA15M6x18204046,4 4,22 €
K0611.02201AcciaioA15M6x18224248,1 4,45 €
K0611.02501AcciaioA15M6x18254550,8 4,56 €
K0611.02801AcciaioA15M6x18284853,7 5,03 €
K0611.03001AcciaioA15M6x18305458,6 5,76 €
K0611.04001AcciaioA15M6x18406065 6,65 €
K0611.05001AcciaioA19M8x25507887 14,06 €
K0611.00402Acciaio inoxA9M3x841620,7 4,67 €
K0611.00502Acciaio inoxA9M3x851620,7 4,67 €
K0611.00602Acciaio inoxA9M3x861620,7 4,67 €
K0611.00802Acciaio inoxA9M3x881822,4 5,20 €
K0611.01002Acciaio inoxA9M3x10102426 6,43 €
K0611.01202Acciaio inoxA11M4x12122831,8 6,64 €
K0611.01502Acciaio inoxA13M5x16153439,4 7,94 €
K0611.01602Acciaio inoxA13M5x16163439,4 7,94 €
K0611.01802Acciaio inoxA13M5x16183641,1 9,07 €
K0611.02002Acciaio inoxA15M6x18204046,4 11,06 €
K0611.02202Acciaio inoxA15M6x18224248,1 11,60 €
K0611.02502Acciaio inoxA15M6x18254550,8 12,22 €
K0611.02802Acciaio inoxA15M6x18284853,7 13,77 €
K0611.03002Acciaio inoxA15M6x18305458,6 14,11 €
K0611.04002Acciaio inoxA15M6x18406065 17,63 €
K0611.05002Acciaio inoxA19M8x25507887 33,24 €
K0611.00403AlluminioA9M3x841620,7 3,05 €
K0611.00503AlluminioA9M3x851620,7 3,05 €
K0611.00603AlluminioA9M3x861620,7 3,05 €
K0611.00803AlluminioA9M3x881822,4 3,26 €
K0611.01003AlluminioA9M3x10102426 3,91 €
K0611.01203AlluminioA11M4x12122831,8 4,23 €
K0611.01503AlluminioA13M5x16153439,4 6,30 €
K0611.01603AlluminioA13M5x16163439,4 6,30 €
K0611.01803AlluminioA13M5x16183641,1 7,16 €
K0611.02003AlluminioA15M6x18204046,4 7,16 €
K0611.02203AlluminioA15M6x18224248,1 7,38 €
K0611.02503AlluminioA15M6x18254550,8 8,68 €
K0611.02803AlluminioA15M6x18284853,7 11,29 €
K0611.03003AlluminioA15M6x18305458,6 11,29 €
K0611.04003AlluminioA15M6x18406065 14,98 €
K0611.05003AlluminioA19M8x25507887 26,27 €

Altri articoli di questa categoria