HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0718.
Acciaio inox 1.4305.
Alluminio.
Versione:Acciaio brunito, vite in acciaio 12.9.
Acciaio inox non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Alluminio non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Nota:Gli anelli di serraggio con intaglio circondano l'albero con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.

La tolleranza dell'albero non deve superare h11.

Forma B: anello di serraggio con una forza di serraggio superiore di circa il 15% rispetto allo standard con la stessa forza di avvitamento sulla vite di serraggio. Il foro rimane cilindrico, quindi l'albero è bloccato con precisione. Meno squilibrio.
Range di temperatura: Da -40 °C a +175 °C.Su richiesta:Altre dimensioni.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0611_B Anelli di serraggio con intaglio, forma B 179 kB

Disegni

Anelli di serraggio con intaglio, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaBC
(DIN 912)
D1D2RCADAcc.PrezzoOrdinare
K0611.100401AcciaioB9M3x841620,7 2,22 €
K0611.100501AcciaioB9M3x851620,7 2,22 €
K0611.100601AcciaioB9M3x861620,7 2,22 €
K0611.100801AcciaioB9M3x881822,4 2,22 €
K0611.101001AcciaioB9M3x10102426 2,51 €
K0611.101201AcciaioB11M4x12122831,8 2,79 €
K0611.101501AcciaioB13M5x16153439,4 3,31 €
K0611.101601AcciaioB13M5x16163439,4 3,31 €
K0611.101801AcciaioB13M5x16183641,1 3,72 €
K0611.102001AcciaioB15M6x18204046,4 4,22 €
K0611.102201AcciaioB15M6x18224248,1 4,45 €
K0611.102501AcciaioB15M6x18254550,8 4,56 €
K0611.102801AcciaioB15M6x18284853,7 5,03 €
K0611.103001AcciaioB15M6x18305458,6 5,76 €
K0611.104001AcciaioB15M6x18406065 6,65 €
K0611.105001AcciaioB19M8x25507887 14,06 €
K0611.100402Acciaio inoxB9M3x841620,7 4,67 €
K0611.100502Acciaio inoxB9M3x851620,7 4,67 €
K0611.100602Acciaio inoxB9M3x861620,7 4,67 €
K0611.100802Acciaio inoxB9M3x881822,4 5,20 €
K0611.101002Acciaio inoxB9M3x10102426 6,43 €
K0611.101202Acciaio inoxB11M4x12122831,8 6,64 €
K0611.101502Acciaio inoxB13M5x16153439,4 7,94 €
K0611.101602Acciaio inoxB13M5x16163439,4 7,94 €
K0611.101802Acciaio inoxB13M5x16183641,1 9,07 €
K0611.102002Acciaio inoxB15M6x18204046,4 11,06 €
K0611.102202Acciaio inoxB15M6x18224248,1 11,60 €
K0611.102502Acciaio inoxB15M6x18254550,8 12,22 €
K0611.102802Acciaio inoxB15M6x18284853,7 13,77 €
K0611.103002Acciaio inoxB15M6x18305458,6 14,11 €
K0611.104002Acciaio inoxB15M6x18406065 17,63 €
K0611.105002Acciaio inoxB19M8x25507887 33,24 €
K0611.100403AlluminioB9M3x841620,7 3,05 €
K0611.100503AlluminioB9M3x851620,7 3,05 €
K0611.100603AlluminioB9M3x861620,7 3,05 €
K0611.100803AlluminioB9M3x881822,4 3,26 €
K0611.101003AlluminioB9M3x10102426 3,91 €
K0611.101203AlluminioB11M4x12122831,8 4,23 €
K0611.101503AlluminioB13M5x16153439,4 6,30 €
K0611.101603AlluminioB13M5x16163439,4 6,30 €
K0611.101803AlluminioB13M5x16183641,1 7,16 €
K0611.102003AlluminioB15M6x18204046,4 7,16 €
K0611.102203AlluminioB15M6x18224248,1 7,38 €
K0611.102503AlluminioB15M6x18254550,8 8,68 €
K0611.102803AlluminioB15M6x18284853,7 11,29 €
K0611.103003AlluminioB15M6x18305458,6 11,29 €
K0611.104003AlluminioB15M6x18406065 14,98 €
K0611.105003AlluminioB19M8x25507887 26,27 €

Altri articoli di questa categoria