- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0406_AGhiere DIN 705, acciaio inox, forma A, intaglio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305. Versione:Superficie non trattata.Nota disegno:1) secondo perno filettato da D1 ≥ 75 Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | D1 | B | D2 | D3 Perno filettato | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0406.100302 | A | acciaio inox | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 1,15 € | | K0406.100402 | A | acciaio inox | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 1,15 € | | K0406.100502 | A | acciaio inox | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 1,15 € | | K0406.100602 | A | acciaio inox | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 1,25 € | | K0406.100702 | A | acciaio inox | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 1,25 € | | K0406.100802 | A | acciaio inox | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 1,51 € | | K0406.100902 | A | acciaio inox | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 1,66 € | | K0406.101002 | A | acciaio inox | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 1,81 € | | K0406.101102 | A | acciaio inox | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 1,81 € | | K0406.101202 | A | acciaio inox | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 2,25 € | | K0406.101402 | A | acciaio inox | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 2,55 € | | K0406.101502 | A | acciaio inox | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 2,55 € | | K0406.101602 | A | acciaio inox | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 3,69 € | | K0406.101802 | A | acciaio inox | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 4,74 € | | K0406.102002 | A | acciaio inox | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 4,74 € | | K0406.102402 | A | acciaio inox | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 7,78 € | | K0406.102502 | A | acciaio inox | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 7,78 € | | K0406.102602 | A | acciaio inox | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 7,78 € | | K0406.102802 | A | acciaio inox | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 9,10 € | | K0406.103002 | A | acciaio inox | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 9,10 € | | K0406.103202 | A | acciaio inox | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 11,49 € | | K0406.103502 | A | acciaio inox | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 11,83 € | | K0406.103602 | A | acciaio inox | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 14,43 € | | K0406.103802 | A | acciaio inox | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 15,12 € | | K0406.104002 | A | acciaio inox | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 19,01 € | | K0406.104202 | A | acciaio inox | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 19,01 € | | K0406.104502 | A | acciaio inox | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 22,51 € | | K0406.104802 | A | acciaio inox | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 22,51 € | | K0406.105002 | A | acciaio inox | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 28,00 € | | K0406.105202 | A | acciaio inox | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 28,78 € | | K0406.105502 | A | acciaio inox | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 28,78 € | | K0406.105602 | A | acciaio inox | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 28,78 € | | K0406.105802 | A | acciaio inox | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 40,95 € | | K0406.106002 | A | acciaio inox | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 40,95 € | | K0406.106302 | A | acciaio inox | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 40,95 € | | K0406.106502 | A | acciaio inox | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 54,06 € | | K0406.106802 | A | acciaio inox | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 54,06 € | | K0406.107002 | A | acciaio inox | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 54,06 € | | K0406.107202 | A | acciaio inox | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 73,25 € | | K0406.107502 | A | acciaio inox | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 73,25 € | | K0406.108002 | A | acciaio inox | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 73,25 € | | K0406.108502 | A | acciaio inox | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 94,40 € | | K0406.109002 | A | acciaio inox | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 94,40 € | | K0406.110002 | A | acciaio inox | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 112,14 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|