- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- K1882
Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio
- K1883
Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile
- K1884
Giunti a soffietto in metallo forma corta con mozzi di serraggio
- K1885
Giunti a soffietto in metallo, forma corta, per coppie di serraggio elevate con mozzi di serraggio
- K1886
Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio rimovibili
- K1887
Giunti a soffietto in metallo, forma corta con mozzi di serraggio rimovibili
- K1878
Giunti a soffietto in metallo versione miniaturizzata con perno filettato
- K1879
Giunti a soffietto in metallo versione miniaturizzata con mozzi di serraggio
- K1880
Giunti a soffietto in metallo, versione miniaturizzata con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile
- K1881
Giunti a soffietto in metallo, versione miniaturizzata con mozzi di serraggio rimovibili
- K1888
Giunti dentellati in elastomero con cono di bloccaggio
- K1889
Giunti dentellati in elastomero con mozzi di serraggio
- K1890
Giunti dentellati in elastomero con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile
- K1891
Giunti dentellati in elastomero, forma corta con mozzi di serraggio
- K1892
Giunti dentellati in elastomero con mozzi di serraggio rimovibili
- K1893
Giunti dentellati in elastomero, forma corta con mozzi di serraggio rimovibili
- K1894
Giunti dentellati in elastomero con perno filettato
- K1895
Giunti dentellati in elastomero con perno filettato, acciaio inossidabile
- K1896
Giunti a stella senza gioco per giunti dentellati in elastomero
- K2064
Giunti rigidi con intaglio
- K2065
Giunti rigidi in due parti
- K2037
Giunti con perno a molla, in alluminio con mozzo di serraggio
- K2038
Giunti con perno a molla, in acciaio inox con mozzo di serraggio
- K2039
Giunti con perno a molla, in alluminio con mozzi di serraggio rimovibili
- K2040
Giunti con perno a molla, in acciaio inox con mozzi di serraggio rimovibili
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1882Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Mozzo in alluminio. Soffietto in acciaio inox.Versione:Non trattato.Nota:Giunti a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco, torsionalmente rigidi. Con mozzi di serraggio per il fissaggio dell´albero. Il soffietto metallico ne compensa il disallineamento assiale, radiale e angolare.
Vengono utilizzati quando è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, ad esempio nei servomotori delle macchine utensili, delle macchine per l'imballaggio, delle macchine per la lavorazione del legno e nella tecnologia dell'automazione.Range di temperatura: Da -30 °C a +120 °C.Montaggio:I giunti a soffietto in metallo hanno un accoppiamento H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.
Durante il montaggio e lo smontaggio, il soffietto metallico può subire una deformazione massima di 3 volte superiore ai valori di spostamento ammissibili specificati nel catalogo. Evitare il ricorso alla forza.Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza. Cava per linguetta a norma DIN 6885. Il foro per la cava della linguetta deve essere il più grande possibile.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | Max. coppia Nm | Momento di inerzia (gm²) | Resistenza alla torsione (10⁻³ Nm/rad) | Rigidezza molla radiale (N/mm)
| Rigidezza molla assiale (N/mm)
| CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1882.0180631010 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 82,50 € | | K1882.0180631111 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 82,50 € | | K1882.0180631212 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 82,50 € | | K1882.0180631414 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 82,50 € | | K1882.0180631919 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 82,50 € | | K1882.0180632424 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 82,50 € | | K1882.0180632525 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 82,50 € | | K1882.0300651010 | 30 | 30 | 0,15 | 38 | 720 | 50 | | | 99,27 € | | K1882.0300651111 | 30 | 30 | 0,15 | 38 | 720 | 50 | | | 99,27 € | | K1882.0300651212 | 30 | 30 | 0,15 | 38 | 720 | 50 | | | 99,27 € | | K1882.0300651414 | 30 | 30 | 0,15 | 38 | 720 | 50 | | | 99,27 € | | K1882.0300651919 | 30 | 30 | 0,15 | 38 | 720 | 50 | | | 99,27 € | | K1882.0300652424 | 30 | 30 | 0,15 | 38 | 720 | 50 | | | 99,27 € | | K1882.0300652525 | 30 | 30 | 0,15 | 38 | 720 | 50 | | | 99,27 € | | K1882.0600791212 | 60 | 60 | 0,33 | 75 | 1150 | 90 | | | 116,95 € | | K1882.0600791414 | 60 | 60 | 0,33 | 75 | 1150 | 90 | | | 116,95 € | | K1882.0600791919 | 60 | 60 | 0,33 | 75 | 1150 | 90 | | | 116,95 € | | K1882.0600792424 | 60 | 60 | 0,33 | 75 | 1150 | 90 | | | 116,95 € | | K1882.0600792525 | 60 | 60 | 0,33 | 75 | 1150 | 90 | | | 116,95 € | | K1882.0600792828 | 60 | 60 | 0,33 | 75 | 1150 | 90 | | | 116,95 € | | K1882.0600793232 | 60 | 60 | 0,33 | 75 | 1150 | 90 | | | 116,95 € | | K1882.0800911212 | 80 | 80 | 0,9 | 128 | 1200 | 80 | | | 185,64 € | | K1882.0800911919 | 80 | 80 | 0,9 | 128 | 1200 | 80 | | | 185,64 € | | K1882.0800912424 | 80 | 80 | 0,9 | 128 | 1200 | 80 | | | 185,64 € | | K1882.0800912525 | 80 | 80 | 0,9 | 128 | 1200 | 80 | | | 185,64 € | | K1882.0800912828 | 80 | 80 | 0,9 | 128 | 1200 | 80 | | | 185,64 € | | K1882.0800913232 | 80 | 80 | 0,9 | 128 | 1200 | 80 | | | 185,64 € | | K1882.1500911414 | 150 | 150 | 1 | 155 | 2020 | 280 | | | 202,42 € | | K1882.1500911919 | 150 | 150 | 1 | 155 | 2020 | 280 | | | 202,42 € | | K1882.1500912424 | 150 | 150 | 1 | 155 | 2020 | 280 | | | 202,42 € | | K1882.1500912525 | 150 | 150 | 1 | 155 | 2020 | 280 | | | 202,42 € | | K1882.1500912828 | 150 | 150 | 1 | 155 | 2020 | 280 | | | 202,42 € | | K1882.1500913232 | 150 | 150 | 1 | 155 | 2020 | 280 | | | 202,42 € | | K1882.2001011616 | 200 | 200 | 1,49 | 175 | 2500 | 280 | | | 210,04 € | | K1882.2001011919 | 200 | 200 | 1,49 | 175 | 2500 | 280 | | | 210,04 € | | K1882.2001012424 | 200 | 200 | 1,49 | 175 | 2500 | 280 | | | 210,04 € | | K1882.2001012525 | 200 | 200 | 1,49 | 175 | 2500 | 280 | | | 210,04 € | | K1882.2001012828 | 200 | 200 | 1,49 | 175 | 2500 | 280 | | | 210,04 € | | K1882.2001013232 | 200 | 200 | 1,49 | 175 | 2500 | 280 | | | 210,04 € | | K1882.3001052020 | 300 | 300 | 3,28 | 502 | 6300 | 287 | | | 332,96 € | | K1882.3001052424 | 300 | 300 | 3,28 | 502 | 6300 | 287 | | | 332,96 € | | K1882.3001052828 | 300 | 300 | 3,28 | 502 | 6300 | 287 | | | 332,96 € | | K1882.3001053838 | 300 | 300 | 3,28 | 502 | 6300 | 287 | | | 332,96 € | | K1882.5001122525 | 500 | 500 | 6,4 | 690 | 7790 | 100 | | | 402,00 € | | K1882.5001123838 | 500 | 500 | 6,4 | 690 | 7790 | 100 | | | 402,00 € | | K1882.5001124242 | 500 | 500 | 6,4 | 690 | 7790 | 100 | | | 402,00 € | |
N. ordine | Disallineamento radiale massimo (mm) | Disallineamento assiale massimo (mm) | offset angolare massimo (°) | max. numero di giri giri/min | A | C (ISO 4029) | D1 (H7) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1882.0180631010 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 10 | | | 82,50 € | | K1882.0180631111 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 11 | | | 82,50 € | | K1882.0180631212 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 12 | | | 82,50 € | | K1882.0180631414 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 14 | | | 82,50 € | | K1882.0180631919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 19 | | | 82,50 € | | K1882.0180632424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 24 | | | 82,50 € | | K1882.0180632525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 25 | | | 82,50 € | | K1882.0300651010 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 10 | | | 99,27 € | | K1882.0300651111 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 11 | | | 99,27 € | | K1882.0300651212 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 12 | | | 99,27 € | | K1882.0300651414 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 14 | | | 99,27 € | | K1882.0300651919 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 19 | | | 99,27 € | | K1882.0300652424 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 24 | | | 99,27 € | | K1882.0300652525 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 25 | | | 99,27 € | | K1882.0600791212 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 12 | | | 116,95 € | | K1882.0600791414 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 14 | | | 116,95 € | | K1882.0600791919 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 19 | | | 116,95 € | | K1882.0600792424 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 24 | | | 116,95 € | | K1882.0600792525 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 25 | | | 116,95 € | | K1882.0600792828 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 28 | | | 116,95 € | | K1882.0600793232 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 32 | | | 116,95 € | | K1882.0800911212 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 12 | | | 185,64 € | | K1882.0800911919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 19 | | | 185,64 € | | K1882.0800912424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 24 | | | 185,64 € | | K1882.0800912525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 25 | | | 185,64 € | | K1882.0800912828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 28 | | | 185,64 € | | K1882.0800913232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 32 | | | 185,64 € | | K1882.1500911414 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 14 | | | 202,42 € | | K1882.1500911919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 19 | | | 202,42 € | | K1882.1500912424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 24 | | | 202,42 € | | K1882.1500912525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 25 | | | 202,42 € | | K1882.1500912828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 28 | | | 202,42 € | | K1882.1500913232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 32 | | | 202,42 € | | K1882.2001011616 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 16 | | | 210,04 € | | K1882.2001011919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 19 | | | 210,04 € | | K1882.2001012424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 24 | | | 210,04 € | | K1882.2001012525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 25 | | | 210,04 € | | K1882.2001012828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 28 | | | 210,04 € | | K1882.2001013232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 32 | | | 210,04 € | | K1882.3001052020 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 20 | | | 332,96 € | | K1882.3001052424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 24 | | | 332,96 € | | K1882.3001052828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 28 | | | 332,96 € | | K1882.3001053838 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 38 | | | 332,96 € | | K1882.5001122525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 25 | | | 402,00 € | | K1882.5001123838 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 38 | | | 402,00 € | | K1882.5001124242 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 42 | | | 402,00 € | |
N. ordine | D2 (H7) | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D1/D2 max. con cava per linguetta di aggiustamento | D4 | L | L2 | L3 | R | Coppia di serraggio delle viti Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1882.0180631010 | 10 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 82,50 € | | K1882.0180631111 | 11 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 82,50 € | | K1882.0180631212 | 12 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 82,50 € | | K1882.0180631414 | 14 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 82,50 € | | K1882.0180631919 | 19 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 82,50 € | | K1882.0180632424 | 24 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 82,50 € | | K1882.0180632525 | 25 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 82,50 € | | K1882.0300651010 | 10 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 99,27 € | | K1882.0300651111 | 11 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 99,27 € | | K1882.0300651212 | 12 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 99,27 € | | K1882.0300651414 | 14 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 99,27 € | | K1882.0300651919 | 19 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 99,27 € | | K1882.0300652424 | 24 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 99,27 € | | K1882.0300652525 | 25 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 99,27 € | | K1882.0600791212 | 12 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 116,95 € | | K1882.0600791414 | 14 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 116,95 € | | K1882.0600791919 | 19 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 116,95 € | | K1882.0600792424 | 24 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 116,95 € | | K1882.0600792525 | 25 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 116,95 € | | K1882.0600792828 | 28 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 116,95 € | | K1882.0600793232 | 32 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 116,95 € | | K1882.0800911212 | 12 | 12 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 185,64 € | | K1882.0800911919 | 19 | 12 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 185,64 € | | K1882.0800912424 | 24 | 12 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 185,64 € | | K1882.0800912525 | 25 | 12 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 185,64 € | | K1882.0800912828 | 28 | 12 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 185,64 € | | K1882.0800913232 | 32 | 12 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 185,64 € | | K1882.1500911414 | 14 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 202,42 € | | K1882.1500911919 | 19 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 202,42 € | | K1882.1500912424 | 24 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 202,42 € | | K1882.1500912525 | 25 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 202,42 € | | K1882.1500912828 | 28 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 202,42 € | | K1882.1500913232 | 32 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 202,42 € | | K1882.2001011616 | 16 | 16 | 47 | 47 | 90 | 101 | 13 | 38 | 90,8 | 125 | | | 210,04 € | | K1882.2001011919 | 19 | 16 | 47 | 47 | 90 | 101 | 13 | 38 | 90,8 | 125 | | | 210,04 € | | K1882.2001012424 | 24 | 16 | 47 | 47 | 90 | 101 | 13 | 38 | 90,8 | 125 | | | 210,04 € | | K1882.2001012525 | 25 | 16 | 47 | 47 | 90 | 101 | 13 | 38 | 90,8 | 125 | | | 210,04 € | | K1882.2001012828 | 28 | 16 | 47 | 47 | 90 | 101 | 13 | 38 | 90,8 | 125 | | | 210,04 € | | K1882.2001013232 | 32 | 16 | 47 | 47 | 90 | 101 | 13 | 38 | 90,8 | 125 | | | 210,04 € | | K1882.3001052020 | 20 | 20 | 60 | 60 | 110 | 105 | 13 | 38 | 110 | 145 | | | 332,96 € | | K1882.3001052424 | 24 | 20 | 60 | 60 | 110 | 105 | 13 | 38 | 110 | 145 | | | 332,96 € | | K1882.3001052828 | 28 | 20 | 60 | 60 | 110 | 105 | 13 | 38 | 110 | 145 | | | 332,96 € | | K1882.3001053838 | 38 | 20 | 60 | 60 | 110 | 105 | 13 | 38 | 110 | 145 | | | 332,96 € | | K1882.5001122525 | 25 | 25 | 70 | 70 | 122 | 112 | 15 | 42 | 122 | 145 | | | 402,00 € | | K1882.5001123838 | 38 | 25 | 70 | 70 | 122 | 112 | 15 | 42 | 122 | 145 | | | 402,00 € | | K1882.5001124242 | 42 | 25 | 70 | 70 | 122 | 112 | 15 | 42 | 122 | 145 | | | 402,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|