- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- K1882
Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio
- K1883
Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile
- K1884
Giunti a soffietto in metallo forma corta con mozzi di serraggio
- K1885
Giunti a soffietto in metallo, forma corta, per coppie di serraggio elevate con mozzi di serraggio
- K1886
Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio rimovibili
- K1887
Giunti a soffietto in metallo, forma corta con mozzi di serraggio rimovibili
- K1878
Giunti a soffietto in metallo versione miniaturizzata con perno filettato
- K1879
Giunti a soffietto in metallo versione miniaturizzata con mozzi di serraggio
- K1880
Giunti a soffietto in metallo, versione miniaturizzata con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile
- K1881
Giunti a soffietto in metallo, versione miniaturizzata con mozzi di serraggio rimovibili
- K1888
Giunti dentellati in elastomero con cono di bloccaggio
- K1889
Giunti dentellati in elastomero con mozzi di serraggio
- K1890
Giunti dentellati in elastomero con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile
- K1891
Giunti dentellati in elastomero, forma corta con mozzi di serraggio
- K1892
Giunti dentellati in elastomero con mozzi di serraggio rimovibili
- K1893
Giunti dentellati in elastomero, forma corta con mozzi di serraggio rimovibili
- K1894
Giunti dentellati in elastomero con perno filettato
- K1895
Giunti dentellati in elastomero con perno filettato, acciaio inossidabile
- K1896
Giunti a stella senza gioco per giunti dentellati in elastomero
- K2064
Giunti rigidi con intaglio
- K2065
Giunti rigidi in due parti
- K2037
Giunti con perno a molla, in alluminio con mozzo di serraggio
- K2038
Giunti con perno a molla, in acciaio inox con mozzo di serraggio
- K2039
Giunti con perno a molla, in alluminio con mozzi di serraggio rimovibili
- K2040
Giunti con perno a molla, in acciaio inox con mozzi di serraggio rimovibili
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1885Giunti a soffietto in metallo, forma corta, per coppie di... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Mozzo in alluminio. Soffietto in acciaio inox.Versione:Non trattato.Nota:Giunti a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco, torsionalmente rigidi. Con mozzi diserraggio per il fissaggio dell´albero. Il soffietto metallico ne compensa il disallineamento assiale, radiale e angolare.
Vengono utilizzati quando è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, ad esempio nei servomotori delle macchine utensili, delle macchine per l'imballaggio, delle macchine per la lavorazione del legno e nella tecnologia dell'automazione.
Contrariamente al disegno, la misura 200 ha solo un soffietto metallico a 2 alberi.Range di temperatura: Da -30 °C a +120 °C.Montaggio:I giunti a soffietto in metallo hanno un accoppiamento H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.
Durante il montaggio e lo smontaggio, il soffietto metallico può subire una deformazione massima di 3 volte superiore ai valori di spostamento ammissibili specificati nel catalogo. Evitare il ricorso alla forza.Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza. Cava per linguetta a norma DIN 6885. Il foro per la cava della linguetta deve essere il più grande possibile.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | Max. coppia Nm | Momento di inerzia (gm²) | Resistenza alla torsione (10⁻³ Nm/rad) | Rigidezza molla radiale (N/mm)
| Rigidezza molla assiale (N/mm)
| CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1885.00100350606 | 10 | 10 | 0,008 | 9 | 1518 | 63 | | | 61,45 € | | K1885.00100350808 | 10 | 10 | 0,008 | 9 | 1518 | 63 | | | 61,45 € | | K1885.00100351010 | 10 | 10 | 0,008 | 9 | 1518 | 63 | | | 61,45 € | | K1885.00100351212 | 10 | 10 | 0,008 | 9 | 1518 | 63 | | | 61,45 € | | K1885.00100351515 | 10 | 10 | 0,008 | 9 | 1518 | 63 | | | 61,45 € | | K1885.00100351818 | 10 | 10 | 0,008 | 9 | 1518 | 63 | | | 61,45 € | | K1885.00200390606 | 20 | 20 | 0,02 | 15 | 1208 | 65 | | | 70,61 € | | K1885.00200390808 | 20 | 20 | 0,02 | 15 | 1208 | 65 | | | 70,61 € | | K1885.00200391010 | 20 | 20 | 0,02 | 15 | 1208 | 65 | | | 70,61 € | | K1885.00200391212 | 20 | 20 | 0,02 | 15 | 1208 | 65 | | | 70,61 € | | K1885.00200391515 | 20 | 20 | 0,02 | 15 | 1208 | 65 | | | 70,61 € | | K1885.00200391818 | 20 | 20 | 0,02 | 15 | 1208 | 65 | | | 70,61 € | | K1885.00400461010 | 40 | 40 | 0,04 | 35 | 3350 | 97 | | | 94,99 € | | K1885.00400461212 | 40 | 40 | 0,04 | 35 | 3350 | 97 | | | 94,99 € | | K1885.00400461515 | 40 | 40 | 0,04 | 35 | 3350 | 97 | | | 94,99 € | | K1885.00400461818 | 40 | 40 | 0,04 | 35 | 3350 | 97 | | | 94,99 € | | K1885.00400462020 | 40 | 40 | 0,04 | 35 | 3350 | 97 | | | 94,99 € | | K1885.00400462424 | 40 | 40 | 0,04 | 35 | 3350 | 97 | | | 94,99 € | | K1885.00800551212 | 80 | 80 | 0,14 | 53 | 6436 | 165 | | | 114,32 € | | K1885.00800551515 | 80 | 80 | 0,14 | 53 | 6436 | 165 | | | 114,32 € | | K1885.00800551818 | 80 | 80 | 0,14 | 53 | 6436 | 165 | | | 114,32 € | | K1885.00800552020 | 80 | 80 | 0,14 | 53 | 6436 | 165 | | | 114,32 € | | K1885.00800552424 | 80 | 80 | 0,14 | 53 | 6436 | 165 | | | 114,32 € | | K1885.00800552828 | 80 | 80 | 0,14 | 53 | 6436 | 165 | | | 114,32 € | | K1885.02000601616 | 200 | 200 | 0,28 | 138 | 12442 | 287 | | | 129,05 € | | K1885.02000602020 | 200 | 200 | 0,28 | 138 | 12442 | 287 | | | 129,05 € | | K1885.02000602424 | 200 | 200 | 0,28 | 138 | 12442 | 287 | | | 129,05 € | | K1885.02000602828 | 200 | 200 | 0,28 | 138 | 12442 | 287 | | | 129,05 € | | K1885.04000753232 | 400 | 400 | 0,82 | 176 | 6815 | 338 | | | 188,66 € | | K1885.04000753838 | 400 | 400 | 0,82 | 176 | 6815 | 338 | | | 188,66 € | | K1885.04000754242 | 400 | 400 | 0,82 | 176 | 6815 | 338 | | | 188,66 € | | K1885.06500783737 | 650 | 650 | 1,19 | 230 | 7910 | 386 | | | 204,16 € | | K1885.06500783838 | 650 | 650 | 1,19 | 230 | 7910 | 386 | | | 204,16 € | | K1885.06500784242 | 650 | 650 | 1,19 | 230 | 7910 | 386 | | | 204,16 € | | K1885.10000844242 | 1000 | 1000 | 2,74 | 579 | 29096 | 756 | | | 325,44 € | | K1885.15000965050 | - | 1500 | 4,45 | 693 | 20694 | 639 | | | 414,57 € | |
N. ordine | Disallineamento radiale massimo (mm) | Disallineamento assiale massimo (mm) | offset angolare massimo (°) | max. numero di giri giri/min | A | C (ISO 4029) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1885.00100350606 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 12 | M4 | | | 61,45 € | | K1885.00100350808 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 12 | M4 | | | 61,45 € | | K1885.00100351010 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 12 | M4 | | | 61,45 € | | K1885.00100351212 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 12 | M4 | | | 61,45 € | | K1885.00100351515 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 12 | M4 | | | 61,45 € | | K1885.00100351818 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 12 | M4 | | | 61,45 € | | K1885.00200390606 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 15,5 | M4 | | | 70,61 € | | K1885.00200390808 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 15,5 | M4 | | | 70,61 € | | K1885.00200391010 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 15,5 | M4 | | | 70,61 € | | K1885.00200391212 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 15,5 | M4 | | | 70,61 € | | K1885.00200391515 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 15,5 | M4 | | | 70,61 € | | K1885.00200391818 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 15,5 | M4 | | | 70,61 € | | K1885.00400461010 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 12800 | 17 | M5 | | | 94,99 € | | K1885.00400461212 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 12800 | 17 | M5 | | | 94,99 € | | K1885.00400461515 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 12800 | 17 | M5 | | | 94,99 € | | K1885.00400461818 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 12800 | 17 | M5 | | | 94,99 € | | K1885.00400462020 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 12800 | 17 | M5 | | | 94,99 € | | K1885.00400462424 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 12800 | 17 | M5 | | | 94,99 € | | K1885.00800551212 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 10300 | 20 | M6 | | | 114,32 € | | K1885.00800551515 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 10300 | 20 | M6 | | | 114,32 € | | K1885.00800551818 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 10300 | 20 | M6 | | | 114,32 € | | K1885.00800552020 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 10300 | 20 | M6 | | | 114,32 € | | K1885.00800552424 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 10300 | 20 | M6 | | | 114,32 € | | K1885.00800552828 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 10300 | 20 | M6 | | | 114,32 € | | K1885.02000601616 | 0,1 | 1 | 0,5 | 8700 | 23 | M8 | | | 129,05 € | | K1885.02000602020 | 0,1 | 1 | 0,5 | 8700 | 23 | M8 | | | 129,05 € | | K1885.02000602424 | 0,1 | 1 | 0,5 | 8700 | 23 | M8 | | | 129,05 € | | K1885.02000602828 | 0,1 | 1 | 0,5 | 8700 | 23 | M8 | | | 129,05 € | | K1885.04000753232 | 0,1 | 1 | 0,5 | 6900 | 28 | M10 | | | 188,66 € | | K1885.04000753838 | 0,1 | 1 | 0,5 | 6900 | 28 | M10 | | | 188,66 € | | K1885.04000754242 | 0,1 | 1 | 0,5 | 6900 | 28 | M10 | | | 188,66 € | | K1885.06500783737 | 0,1 | 1,5 | 1 | 6400 | 31 | M12 | | | 204,16 € | | K1885.06500783838 | 0,1 | 1,5 | 1 | 6400 | 31 | M12 | | | 204,16 € | | K1885.06500784242 | 0,1 | 1,5 | 1 | 6400 | 31 | M12 | | | 204,16 € | | K1885.10000844242 | 0,1 | 1,5 | 1 | 6000 | 40 | M12 | | | 325,44 € | | K1885.15000965050 | 0,1 | 1,5 | 1 | 5000 | 42 | M12 | | | 414,57 € | |
N. ordine | D1 (H7) | D2 (H7) | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D1/D2 max. con cava per linguetta di aggiustamento | D4 | L | L2 | L3 | Coppia di serraggio delle viti Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1885.00100350606 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 35 | 5 | 13 | 3,5 | | | 61,45 € | | K1885.00100350808 | 8 | 8 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 35 | 5 | 13 | 3,5 | | | 61,45 € | | K1885.00100351010 | 10 | 10 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 35 | 5 | 13 | 3,5 | | | 61,45 € | | K1885.00100351212 | 12 | 12 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 35 | 5 | 13 | 3,5 | | | 61,45 € | | K1885.00100351515 | 15 | 15 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 35 | 5 | 13 | 3,5 | | | 61,45 € | | K1885.00100351818 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 35 | 5 | 13 | 3,5 | | | 61,45 € | | K1885.00200390606 | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 39 | 5 | 13,5 | 4,5 | | | 70,61 € | | K1885.00200390808 | 8 | 8 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 39 | 5 | 13,5 | 4,5 | | | 70,61 € | | K1885.00200391010 | 10 | 10 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 39 | 5 | 13,5 | 4,5 | | | 70,61 € | | K1885.00200391212 | 12 | 12 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 39 | 5 | 13,5 | 4,5 | | | 70,61 € | | K1885.00200391515 | 15 | 15 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 39 | 5 | 13,5 | 4,5 | | | 70,61 € | | K1885.00200391818 | 18 | 18 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 39 | 5 | 13,5 | 4,5 | | | 70,61 € | | K1885.00400461010 | 10 | 10 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 46 | 5,5 | 17,5 | 8 | | | 94,99 € | | K1885.00400461212 | 12 | 12 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 46 | 5,5 | 17,5 | 8 | | | 94,99 € | | K1885.00400461515 | 15 | 15 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 46 | 5,5 | 17,5 | 8 | | | 94,99 € | | K1885.00400461818 | 18 | 18 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 46 | 5,5 | 17,5 | 8 | | | 94,99 € | | K1885.00400462020 | 20 | 20 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 46 | 5,5 | 17,5 | 8 | | | 94,99 € | | K1885.00400462424 | 24 | 24 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 46 | 5,5 | 17,5 | 8 | | | 94,99 € | | K1885.00800551212 | 12 | 12 | 12 | 32 | 30 | 56 | 55 | 7,3 | 21 | 15 | | | 114,32 € | | K1885.00800551515 | 15 | 15 | 12 | 32 | 30 | 56 | 55 | 7,3 | 21 | 15 | | | 114,32 € | | K1885.00800551818 | 18 | 18 | 12 | 32 | 30 | 56 | 55 | 7,3 | 21 | 15 | | | 114,32 € | | K1885.00800552020 | 20 | 20 | 12 | 32 | 30 | 56 | 55 | 7,3 | 21 | 15 | | | 114,32 € | | K1885.00800552424 | 24 | 24 | 12 | 32 | 30 | 56 | 55 | 7,3 | 21 | 15 | | | 114,32 € | | K1885.00800552828 | 28 | 28 | 12 | 32 | 30 | 56 | 55 | 7,3 | 21 | 15 | | | 114,32 € | | K1885.02000601616 | 16 | 16 | 16 | 35 | 35 | 66 | 60 | 8,6 | 23 | 40 | | | 129,05 € | | K1885.02000602020 | 20 | 20 | 16 | 35 | 35 | 66 | 60 | 8,6 | 23 | 40 | | | 129,05 € | | K1885.02000602424 | 24 | 24 | 16 | 35 | 35 | 66 | 60 | 8,6 | 23 | 40 | | | 129,05 € | | K1885.02000602828 | 28 | 28 | 16 | 35 | 35 | 66 | 60 | 8,6 | 23 | 40 | | | 129,05 € | | K1885.04000753232 | 32 | 32 | 32 | 44 | 44 | 82 | 75 | 9,8 | 27 | 84 | | | 188,66 € | | K1885.04000753838 | 38 | 38 | 32 | 44 | 44 | 82 | 75 | 9,8 | 27 | 84 | | | 188,66 € | | K1885.04000754242 | 42 | 42 | 32 | 44 | 44 | 82 | 75 | 9,8 | 27 | 84 | | | 188,66 € | | K1885.06500783737 | 37 | 37 | 37 | 47 | 47 | 90 | 78 | 10,8 | 29 | 125 | | | 204,16 € | | K1885.06500783838 | 38 | 38 | 37 | 47 | 47 | 90 | 78 | 10,8 | 29 | 125 | | | 204,16 € | | K1885.06500784242 | 42 | 42 | 37 | 47 | 47 | 90 | 78 | 10,8 | 29 | 125 | | | 204,16 € | | K1885.10000844242 | 42 | 42 | 42 | 60 | 60 | 110 | 84 | 11,8 | 32,5 | 145 | | | 325,44 € | | K1885.15000965050 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 122 | 96 | 13,3 | 36 | 145 | | | 414,57 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|