- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- K1882
Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio
- K1883
Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile
- K1884
Giunti a soffietto in metallo forma corta con mozzi di serraggio
- K1885
Giunti a soffietto in metallo, forma corta, per coppie di serraggio elevate con mozzi di serraggio
- K1886
Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio rimovibili
- K1887
Giunti a soffietto in metallo, forma corta con mozzi di serraggio rimovibili
- K1878
Giunti a soffietto in metallo versione miniaturizzata con perno filettato
- K1879
Giunti a soffietto in metallo versione miniaturizzata con mozzi di serraggio
- K1880
Giunti a soffietto in metallo, versione miniaturizzata con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile
- K1881
Giunti a soffietto in metallo, versione miniaturizzata con mozzi di serraggio rimovibili
- K1888
Giunti dentellati in elastomero con cono di bloccaggio
- K1889
Giunti dentellati in elastomero con mozzi di serraggio
- K1890
Giunti dentellati in elastomero con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile
- K1891
Giunti dentellati in elastomero, forma corta con mozzi di serraggio
- K1892
Giunti dentellati in elastomero con mozzi di serraggio rimovibili
- K1893
Giunti dentellati in elastomero, forma corta con mozzi di serraggio rimovibili
- K1894
Giunti dentellati in elastomero con perno filettato
- K1895
Giunti dentellati in elastomero con perno filettato, acciaio inossidabile
- K1896
Giunti a stella senza gioco per giunti dentellati in elastomero
- K2064
Giunti rigidi con intaglio
- K2065
Giunti rigidi in due parti
- K2037
Giunti con perno a molla, in alluminio con mozzo di serraggio
- K2038
Giunti con perno a molla, in acciaio inox con mozzo di serraggio
- K2039
Giunti con perno a molla, in alluminio con mozzi di serraggio rimovibili
- K2040
Giunti con perno a molla, in acciaio inox con mozzi di serraggio rimovibili
- Guarnizioni
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1879Giunti a soffietto in metallo versione miniaturizzata con mozzi... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Mozzo in alluminio. Soffietto in acciaio inox.Versione:Non trattato.Nota:Giunti a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco, torsionalmente rigidi. Con mozzi di serraggio per il fissaggio dell´albero. Il soffietto metallico ne compensa il disallineamento assiale, radiale e angolare.
Vengono utilizzati quando è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, ad esempio nei sistemi di posizionamento e servosistemi altamente dinamici, negli encoder, nei tachimetri o nei potenziometri.Range di temperatura: Da -30 °C a +120 °C.Montaggio:I giunti a soffietto in metallo hanno un accoppiamento H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.
Durante il montaggio e lo smontaggio, il soffietto metallico può subire una deformazione massima di 3 volte superiore ai valori di spostamento ammissibili specificati nel catalogo. Evitare il ricorso alla forza.Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza. Cava per linguetta a norma DIN 6885. Il foro per la cava della linguetta deve essere il più grande possibile.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | Max. coppia Nm | Momento di inerzia (gcm²) | Resistenza alla torsione Nm/rad | Rigidezza molla radiale (N/mm)
| Rigidezza molla assiale (N/mm)
| CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1879.0050250303 | 5 | 0,5 | 2,8 | 200 | 18 | 10 | | | 29,59 € | | K1879.0050250404 | 5 | 0,5 | 2,8 | 200 | 18 | 10 | | | 29,59 € | | K1879.0050250505 | 5 | 0,5 | 2,8 | 200 | 18 | 10 | | | 29,59 € | | K1879.0050250606 | 5 | 0,5 | 2,8 | 200 | 18 | 10 | | | 29,59 € | | K1879.0100260303 | 10 | 1 | 3,4 | 380 | 31 | 20 | | | 30,90 € | | K1879.0100260305 | 10 | 1 | 3,4 | 380 | 31 | 20 | | | 30,90 € | | K1879.0100260505 | 10 | 1 | 3,4 | 380 | 31 | 20 | | | 30,90 € | | K1879.0100260506 | 10 | 1 | 3,4 | 380 | 31 | 20 | | | 30,90 € | | K1879.0100260606 | 10 | 1 | 3,4 | 380 | 31 | 20 | | | 30,90 € | | K1879.0150260505 | 15 | 1,5 | 8 | 750 | 59 | 15 | | | 31,60 € | | K1879.0150260506 | 15 | 1,5 | 8 | 750 | 59 | 15 | | | 31,60 € | | K1879.0150260508 | 15 | 1,5 | 8 | 750 | 59 | 15 | | | 31,60 € | | K1879.0150260606 | 15 | 1,5 | 8 | 750 | 59 | 15 | | | 31,60 € | | K1879.0150260608 | 15 | 1,5 | 8 | 750 | 59 | 15 | | | 31,60 € | | K1879.0150260808 | 15 | 1,5 | 8 | 750 | 59 | 15 | | | 31,60 € | | K1879.0200380606 | 20 | 2 | 27 | 1300 | 21 | 11 | | | 30,94 € | | K1879.0200380608 | 20 | 2 | 27 | 1300 | 21 | 11 | | | 30,94 € | | K1879.0200380610 | 20 | 2 | 27 | 1300 | 21 | 11 | | | 30,94 € | | K1879.0200380808 | 20 | 2 | 27 | 1300 | 21 | 11 | | | 30,94 € | | K1879.0200380810 | 20 | 2 | 27 | 1300 | 21 | 11 | | | 30,94 € | | K1879.0200381010 | 20 | 2 | 27 | 1300 | 21 | 11 | | | 30,94 € | | K1879.0450411010 | 45 | 4,5 | 100 | 6500 | 168 | 32 | | | 44,51 € | | K1879.0450411012 | 45 | 4,5 | 100 | 6500 | 168 | 32 | | | 44,51 € | | K1879.0450411014 | 45 | 4,5 | 100 | 6500 | 168 | 32 | | | 44,51 € | | K1879.0450411212 | 45 | 4,5 | 100 | 6500 | 168 | 32 | | | 44,51 € | | K1879.0450411214 | 45 | 4,5 | 100 | 6500 | 168 | 32 | | | 44,51 € | | K1879.0450411414 | 45 | 4,5 | 100 | 6500 | 168 | 32 | | | 44,51 € | | K1879.1000471212 | 100 | 10 | 233 | 8100 | 120 | 27 | | | 50,69 € | | K1879.1000471215 | 100 | 10 | 233 | 8100 | 120 | 27 | | | 50,69 € | | K1879.1000471219 | 100 | 10 | 233 | 8100 | 120 | 27 | | | 50,69 € | | K1879.1000471515 | 100 | 10 | 233 | 8100 | 120 | 27 | | | 50,69 € | | K1879.1000471519 | 100 | 10 | 233 | 8100 | 120 | 27 | | | 50,69 € | | K1879.1000471919 | 100 | 10 | 233 | 8100 | 120 | 27 | | | 50,69 € | |
N. ordine | Disallineamento radiale massimo (mm) | Disallineamento assiale massimo (mm) | offset angolare massimo (°) | max. numero di giri giri/min | A | C (ISO 4029) | D1 (H7) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1879.0050250303 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 3 | | | 29,59 € | | K1879.0050250404 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 4 | | | 29,59 € | | K1879.0050250505 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 5 | | | 29,59 € | | K1879.0050250606 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 6 | | | 29,59 € | | K1879.0100260303 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 3 | | | 30,90 € | | K1879.0100260305 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 3 | | | 30,90 € | | K1879.0100260505 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 5 | | | 30,90 € | | K1879.0100260506 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 5 | | | 30,90 € | | K1879.0100260606 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 6 | | | 30,90 € | | K1879.0150260505 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 5 | | | 31,60 € | | K1879.0150260506 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 5 | | | 31,60 € | | K1879.0150260508 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 5 | | | 31,60 € | | K1879.0150260606 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 6 | | | 31,60 € | | K1879.0150260608 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 6 | | | 31,60 € | | K1879.0150260808 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 8 | | | 31,60 € | | K1879.0200380606 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 6 | | | 30,94 € | | K1879.0200380608 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 6 | | | 30,94 € | | K1879.0200380610 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 6 | | | 30,94 € | | K1879.0200380808 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 8 | | | 30,94 € | | K1879.0200380810 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 8 | | | 30,94 € | | K1879.0200381010 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 10 | | | 30,94 € | | K1879.0450411010 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 10 | | | 44,51 € | | K1879.0450411012 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 10 | | | 44,51 € | | K1879.0450411014 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 10 | | | 44,51 € | | K1879.0450411212 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 12 | | | 44,51 € | | K1879.0450411214 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 12 | | | 44,51 € | | K1879.0450411414 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 14 | | | 44,51 € | | K1879.1000471212 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 12 | | | 50,69 € | | K1879.1000471215 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 12 | | | 50,69 € | | K1879.1000471219 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 12 | | | 50,69 € | | K1879.1000471515 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 15 | | | 50,69 € | | K1879.1000471519 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 15 | | | 50,69 € | | K1879.1000471919 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 19 | | | 50,69 € | |
N. ordine | D2 (H7) | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D1/D2 max. con cava per linguetta di aggiustamento | D4 | L | L2 | L3 | R | Coppia di serraggio delle viti Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1879.0050250303 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 25 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 29,59 € | | K1879.0050250404 | 4 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 25 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 29,59 € | | K1879.0050250505 | 5 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 25 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 29,59 € | | K1879.0050250606 | 6 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 25 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 29,59 € | | K1879.0100260303 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 26 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 30,90 € | | K1879.0100260305 | 5 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 26 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 30,90 € | | K1879.0100260505 | 5 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 26 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 30,90 € | | K1879.0100260506 | 6 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 26 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 30,90 € | | K1879.0100260606 | 6 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 26 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 30,90 € | | K1879.0150260505 | 5 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 31,60 € | | K1879.0150260506 | 6 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 31,60 € | | K1879.0150260508 | 8 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 31,60 € | | K1879.0150260606 | 6 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 31,60 € | | K1879.0150260608 | 8 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 31,60 € | | K1879.0150260808 | 8 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 31,60 € | | K1879.0200380606 | 6 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 30,94 € | | K1879.0200380608 | 8 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 30,94 € | | K1879.0200380610 | 10 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 30,94 € | | K1879.0200380808 | 8 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 30,94 € | | K1879.0200380810 | 10 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 30,94 € | | K1879.0200381010 | 10 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 30,94 € | | K1879.0450411010 | 10 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 44,51 € | | K1879.0450411012 | 12 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 44,51 € | | K1879.0450411014 | 14 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 44,51 € | | K1879.0450411212 | 12 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 44,51 € | | K1879.0450411214 | 14 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 44,51 € | | K1879.0450411414 | 14 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 44,51 € | | K1879.1000471212 | 12 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 50,69 € | | K1879.1000471215 | 15 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 50,69 € | | K1879.1000471219 | 19 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 50,69 € | | K1879.1000471515 | 15 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 50,69 € | | K1879.1000471519 | 19 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 50,69 € | | K1879.1000471919 | 19 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 50,69 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|