- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0401Inserti filettati autobloccanti filettatura interna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Inserto filettato in acciaio inox.Versione:passivato.Nota:Gli inserti filettati permettono il riutilizzo e/o la riparazione dei fori filettati danneggiati, lacerati e grippati. Questo permette anche il recupero di prodotti pregiati. Gli inserti filettati sono adatti per l'impiego con diversi materiali, anche metalli pesanti e getti. Gli inserti con filettatura interna maggiore di M6 vengono forniti con quattro perni di arresto invece di due. Scostamenti consentiti: per le filettature indicate, vale la classe di tolleranza media, ossia 6H per filettatura dado e 6g per filettatura perno. Quote restanti ±0,25 mm.
Per le note tecniche consultare le istruzioni per l'uso degli inserti filettati.Vantaggi:- Montaggio più semplice e rapido. - L'inserto va fissato con cunei, in modo da impedire la torsione causata da avvolgimento o vibrazioni. - Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali.Nota disegno:1) Perno di arresto 2) Parte autobloccante della filettatura interna Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D1 Filettatura interna | D2 Filettatura esterna | L1 Lunghezza | L Lunghezza | Montaggio punta per foratura Ø | Montaggio imbocco Ø +0,25 | Montaggio maschio filettatore | Montaggio altezza filettatura minima | Smontaggio punta per foratura Ø | Smontaggio profondità di foratura | N. ordine utensili di montaggio | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0401.105 | M5 | M8 | 4 | 8 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | K0398.805 | | | 7,94 € | | K0401.106 | M6 | M10x1,25 | 5 | 10 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 11,5 | 7,5 | 4,8 | K0398.806 | | | 8,16 € | | K0401.108 | M8 | M12x1,25 | 6 | 12 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 13,5 | 9,5 | 4,8 | K0398.808 | | | 8,72 € | | K0401.110 | M10 | M14x1,5 | 7 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 15,5 | 11,5 | 4,8 | K0398.810 | | | 9,48 € | | K0401.112 | M12 | M16x1,5 | 8 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 17,5 | 13,5 | 4,8 | K0398.812 | | | 12,05 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|