- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0400Inserti filettati corpo pieno |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Inserto filettato in acciaio.Versione:passivato.Nota:Gli inserti filettati permettono il riutilizzo e/o la riparazione dei fori filettati danneggiati, lacerati e grippati. Questo permette anche il recupero di prodotti pregiati. Gli inserti filettati sono adatti per l'impiego con diversi materiali, anche metalli pesanti e getti. Scostamenti consentiti: per le filettature indicate, vale la classe di tolleranza media, ossia 6g per filettatura perno. Quote restanti ±0,25 mm. Gli inserti filettati a corpo pieno trovano impiego nei casi in cui, nei pezzi da lavorare, sono stati praticati fori troppo grandi oppure non sono state rispettate le distanze dei fori previste.
Per le note tecniche consultare le istruzioni per l'uso degli inserti filettati.Vantaggi:- Montaggio più semplice e rapido. - L'inserto va fissato con cunei, in modo da impedire la torsione causata da avvolgimento o vibrazioni. - Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D2 Filettatura esterna | L Lunghezza | Montaggio punta per foratura Ø | Montaggio imbocco Ø +0,25 | Montaggio maschio filettatore | Montaggio altezza filettatura minima | Smontaggio punta per foratura Ø | Smontaggio profondità di foratura | N. ordine utensili di montaggio | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0400.08 | M8 | 8 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | K0400.808 | | | 12,38 € | | K0400.10X125 | M10x1,25 | 10 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 12,5 | 7,5 | 4,8 | K0400.810 | | | 13,05 € | | K0400.12X125 | M12x1,25 | 12 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 14,5 | 9,5 | 4,8 | K0400.812 | | | 13,72 € | | K0400.14X15 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | K0400.814 | | | 18,75 € | | K0400.16X15 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | K0400.816 | | | 19,85 € | | K0400.18X15 | M18x1,5 | 18 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | K0400.818 | | | 21,37 € | | K0400.20X15 | M20x1,5 | 20 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | K0400.820 | | | 23,84 € | | K0400.22X15 | M22x1,5 | 22 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | K0400.822 | | | 27,15 € | | K0400.24X15 | M24x1,5 | 24 | 22,5 | 24,3 | M24x1,5 | 26,5 | 19,8 | 6,4 | K0400.824 | | | 34,52 € | | K0400.30X2 | M30x2 | 30 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | K0400.830 | | | 36,52 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|