- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0399Inserti filettati rinforzati |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Inserto filettato in acciaio o acciaio inox.Versione:passivato.Nota:Gli inserti filettati permettono il riutilizzo e/o la riparazione dei fori filettati danneggiati, lacerati e grippati. Questo permette anche il recupero dello di prodotti pregiati. Gli inserti filettati sono adatti per l'impiego con diversi materiali, anche metalli pesanti e getti. Gli inserti con filettatura interna maggiore di M6 vengono forniti con quattro perni di arresto invece di due. Scostamenti consentiti: per le filettature indicate, vale la classe di tolleranza media, ossia 6H per filettatura dado e 6g per filettatura perno. Quote restanti ±0,25 mm.
Con gli inserti filettati rinforzati, offriamo una versione con diametro maggiorato per i casi applicativi con forte carico.
Per le note tecniche consultare le istruzioni per l'uso degli inserti filettati. Vantaggi:- Montaggio più semplice e rapido. - L'inserto va fissato con cunei, in modo da impedire la torsione causata da avvolgimento o vibrazioni. - Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D1 Filettatura interna | D2 Filettatura esterna | L Lunghezza | Montaggio punta per foratura Ø | Montaggio imbocco Ø +0,25 | Montaggio maschio filettatore | Montaggio altezza filettatura minima | Smontaggio punta per foratura Ø | Smontaggio profondità di foratura | N. ordine utensili di montaggio | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0399.04 | acciaio | M4 | M8 | 8 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | K0399.804 | | | 6,28 € | | K0399.05 | acciaio | M5 | M10x1,25 | 10 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 12,5 | 7,5 | 4,8 | K0399.805 | | | 3,26 € | | K0399.06 | acciaio | M6 | M12x1,25 | 12 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 14,5 | 9,5 | 4,8 | K0399.806 | | | 3,50 € | | K0399.08 | acciaio | M8 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | K0399.808 | | | 3,89 € | | K0399.08X1 | acciaio | M8x1 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | K0399.808 | | | 3,89 € | | K0399.10 | acciaio | M10 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | K0399.810 | | | 4,83 € | | K0399.10X125 | acciaio | M10x1,25 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | K0399.810 | | | 4,83 € | | K0399.12 | acciaio | M12 | M18x1,5 | 18 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | K0399.812 | | | 6,21 € | | K0399.12X125 | acciaio | M12x1,25 | M18x1,5 | 18 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | K0399.812 | | | 6,21 € | | K0399.14 | acciaio | M14 | M20x1,5 | 20 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | K0399.814 | | | 7,69 € | | K0399.14X15 | acciaio | M14x1,5 | M20x1,5 | 20 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | K0399.814 | | | 7,69 € | | K0399.16 | acciaio | M16 | M22x1,5 | 22 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | K0399.816 | | | 8,94 € | | K0399.16X15 | acciaio | M16x1,5 | M22x1,5 | 22 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | K0399.816 | | | 8,94 € | | K0399.18X15 | acciaio | M18x1,5 | M24x1,5 | 24 | 22,5 | 24,3 | M24x1,5 | 26,5 | 19,8 | 6,4 | K0399.818 | | | 13,18 € | | K0399.20 | acciaio | M20 | M30x2 | 30 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | K0399.820 | | | 15,48 € | | K0399.20X15 | acciaio | M20x1,5 | M30x2 | 30 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | K0399.820 | | | 15,48 € | | K0399.22X15 | acciaio | M22x1,5 | M32x2 | 32 | 30 | 32,3 | M32x2 | 36,5 | 27,8 | 6,4 | K0399.822 | | | 19,76 € | | K0399.24 | acciaio | M24 | M33x2 | 33 | 31 | 33,3 | M33x2 | 37,5 | 28,8 | 6,4 | K0399.824 | | | 28,07 € | | K0399.24X2 | acciaio | M24x2 | M33x2 | 33 | 31 | 33,3 | M33x2 | 37,5 | 28,8 | 6,4 | K0399.824 | | | 28,07 € | | K0399.104 | acciaio inox | M4 | M8 | 8 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | K0399.804 | | | 7,15 € | | K0399.105 | acciaio inox | M5 | M10x1,25 | 10 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 12,5 | 7,5 | 4,8 | K0399.805 | | | 6,57 € | | K0399.106 | acciaio inox | M6 | M12x1,25 | 12 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 14,5 | 9,5 | 4,8 | K0399.806 | | | 6,39 € | | K0399.108 | acciaio inox | M8 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | K0399.808 | | | 6,74 € | | K0399.108X1 | acciaio inox | M8x1 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | K0399.808 | | | 6,74 € | | K0399.110 | acciaio inox | M10 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | K0399.810 | | | 7,73 € | | K0399.110X125 | acciaio inox | M10x1,25 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | K0399.810 | | | 7,73 € | | K0399.112 | acciaio inox | M12 | M18x1,5 | 18 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | K0399.812 | | | 9,85 € | | K0399.112X125 | acciaio inox | M12x1,25 | M18x1,5 | 18 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | K0399.812 | | | 9,85 € | | K0399.114 | acciaio inox | M14 | M20x1,5 | 20 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | K0399.814 | | | 12,82 € | | K0399.114X15 | acciaio inox | M14x1,5 | M20x1,5 | 20 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | K0399.814 | | | 12,82 € | | K0399.116 | acciaio inox | M16 | M22x1,5 | 22 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | K0399.816 | | | 14,21 € | | K0399.116X15 | acciaio inox | M16x1,5 | M22x1,5 | 22 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | K0399.816 | | | 14,21 € | | K0399.118X15 | acciaio inox | M18x1,5 | M24x1,5 | 24 | 22,5 | 24,3 | M24x1,5 | 26,5 | 19,8 | 6,4 | K0399.818 | | | 20,44 € | | K0399.120 | acciaio inox | M20 | M30x2 | 30 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | K0399.820 | | | 25,28 € | | K0399.120X15 | acciaio inox | M20x1,5 | M30x2 | 30 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | K0399.820 | | | 25,28 € | | K0399.122X15 | acciaio inox | M22x1,5 | M32x2 | 32 | 30 | 32,3 | M32x2 | 36,5 | 27,8 | 6,4 | K0399.822 | | | 43,49 € | | K0399.124 | acciaio inox | M24 | M33x2 | 33 | 31 | 33,3 | M33x2 | 37,5 | 28,8 | 6,4 | K0399.824 | | | 54,83 € | | K0399.124X2 | acciaio inox | M24x2 | M33x2 | 33 | 31 | 33,3 | M33x2 | 37,5 | 28,8 | 6,4 | K0399.824 | | | 54,83 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|