HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Morsa scorrevole per fori oblunghi, manopola colore arancione
K1070_B

Morsa scorrevole per fori oblunghi, manopola colore arancione

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in zinco pressofuso. Manopola in resina termoplastica PA (poliammide).
Spine elastiche e cuneo in acciaio inox.
Pressore POM.
Versione:Alloggiamento cromato.
Manopola arancione rinforzata con microsfere di vetro.
Nota:Le morse scorrevoli per fori oblunghi vengono innestate in una piastra superiore con un foro oblungo largo 10 mm e poi fissate alla piastra inferiore. Al momento del montaggio del componente, la manopola deve essere in posizione "OFF". Le morse scorrevoli vengono utilizzate per piastre di precisione con uno spessore di 3 mm o 6 mm. Per altri spessori devono essere utilizzate piastre di spessore K1071.
Azionando la manopola, le spine elastiche montate nella parte inferiore della morsa scorrevole vengono unite tramite molle e spinte verso il basso. Entrambe le spine elastiche premono sulla superficie e serrano la morsa scorrevole. Due pressori a molla sollevano la morsa scorrevole in posizione "ON" agevolandone lo spostamento.
Accessori:Piastre di base K1071.Principio di funzionamento:Le morse scorrevoli possono essere utilizzate in 2 diverse modalità:

Modalità di funzionamento 1:
Le morse scorrevoli sono mobili.
Se la morsa scorrevole è avvitata a un elemento esterno, può essere spostata su una piastra con foro oblungo.

Modalità di funzionamento 2:
Le morse scorrevoli sono fisse.
Se la morsa scorrevole è avvitata direttamente su una piastra, può essere spostata la piastra a foro oblungo.
Nota disegno:
1) Pressori a molla (2x)
2) Smusso ~0,3
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1070_B Morsa scorrevole per fori oblunghi, manopola colore arancione 362 kB
 Nota tecnica 207 kB

Disegni

Morsa scorrevole per fori oblunghi, manopola colore arancione

Selezione/filtro articoli

N. ordineColoreTT2Forza
di serraggio
N
Resistenza
alle temperature
fino a
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1070.32arancio3350090 °C 34,25 €
K1070.62arancio6650090 °C 34,25 €