HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Morsa scorrevole per tubo quadro, manopola colore arancione
K1072_B

Morsa scorrevole per tubo quadro, manopola colore arancione

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in zinco pressofuso. Manopola in resina termoplastica PA (poliammide).
Perni di serraggio e cuneo in acciaio inox.
Molla a lamina in bronzo fosfatizzato.
Versione:Alloggiamento cromato.
Manopola colore arancione rinforzata con microsfere di vetro.
Spine elastiche e cuneo non trattati.
Nota:Azionando la manopola, le spine elastiche montate nella parte inferiore della morsa scorrevole vengono unite tramite molle e spinte verso il basso. Entrambe le spine elastiche premono sulla superficie e serrano la morsa scorrevole.Accessori:Piastre di base K1073.
Scale graduate in acciaio inox K0759.
Principio di funzionamento:Le morse scorrevoli possono essere utilizzate in 2 diverse modalità:

1:
Le morse scorrevoli sono mobili.
Se la morsa scorrevole è avvitata alla piastra di base (K1073) o a un elemento esterno, può essere spostata su un tubo a sezione quadra fisso.

2:
Le morse scorrevoli sono fisse.
Se la morsa scorrevole è avvitata direttamente su una piastra, può essere spostato il tubo a sezione quadra.
Nota disegno:
1) Molla a lamina
2) Linea di lettura per scale
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1072_B Morsa scorrevole per tubo quadro, manopola colore arancione 378 kB
 Nota tecnica 207 kB

Disegni

Morsa scorrevole per tubo quadro, manopola colore arancione

Selezione/filtro articoli

N. ordineColoreLDD1HH1H2H3H4H5PWSForza
di serraggio
N
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1072.12122arancio40284,5362218,512-63212-500≤90 °C 39,46 €
K1072.16162arancio40284,5402622,516-83216-500≤90 °C 39,46 €
K1072.2592arancio50355,5372318,5914,5402516800≤90 °C 42,44 €
K1072.25122arancio50355,5402621,51216402516800≤90 °C 42,44 €
K1072.32122arancio50355,5402621,51216403216800≤90 °C 42,44 €
K1072.32162arancio50355,5443025,51618403216800≤90 °C 42,44 €