Morsa scorrevole per tubo quadro, manopola colore nero
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in zinco pressofuso. Manopola in resina termoplastica PA (poliammide). Perni di serraggio e cuneo in acciaio inox. Molla a lamina in bronzo fosfatizzato.Versione:Alloggiamento cromato. Manopola colore nero, rinforzata con microsfere di vetro. Spine elastiche e cuneo non trattati.Nota:Azionando la manopola, le spine elastiche montate nella parte inferiore della morsa scorrevole vengono unite tramite molle e spinte verso il basso. Entrambe le spine elastiche premono sulla superficie e serrano la morsa scorrevole.Accessori:Piastre di base K1073. Scale graduate in acciaio inox K0759.Principio di funzionamento:Le morse scorrevoli possono essere utilizzate in 2 diverse modalità:
1: Le morse scorrevoli sono mobili. Se la morsa scorrevole è avvitata alla piastra di base (K1073) o a un elemento esterno, può essere spostata su un tubo a sezione quadra fisso.
2: Le morse scorrevoli sono fisse. Se la morsa scorrevole è avvitata direttamente su una piastra, può essere spostato il tubo a sezione quadra.Nota disegno:
1) Molla a lamina 2) Linea di lettura per scale
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.