- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0404Perni filettati con arresto filettatura da incollare |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4305.Versione:Acciaio passivato blu. Acciaio inox non trattato.Nota:I perni filettati con arresto filettatura sono stati realizzati appositamente per l'impiego come "perni adesivi". In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna. Nella pratica, LOCTITE 638 e 648 si sono rivelati i prodotti migliori per l'incollaggio (vedere K0655).Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0404.1040201 | Acciaio | M4 | 20 | 6 | 1 | | | 0,51 € | | K0404.1040301 | Acciaio | M4 | 30 | 6 | 1 | | | 0,51 € | | K0404.1040401 | Acciaio | M4 | 40 | 6 | 1 | | | 0,52 € | | K0404.1040501 | Acciaio | M4 | 50 | 6 | 1 | | | 0,56 € | | K0404.1050201 | Acciaio | M5 | 20 | 8 | 1 | | | 0,52 € | | K0404.1050301 | Acciaio | M5 | 30 | 8 | 1 | | | 0,52 € | | K0404.1050401 | Acciaio | M5 | 40 | 8 | 1 | | | 0,53 € | | K0404.1050501 | Acciaio | M5 | 50 | 8 | 1 | | | 0,61 € | | K0404.1050601 | Acciaio | M5 | 60 | 8 | 1 | | | 0,66 € | | K0404.1060201 | Acciaio | M6 | 20 | 9 | 1,5 | | | 0,53 € | | K0404.1060301 | Acciaio | M6 | 30 | 9 | 1,5 | | | 0,56 € | | K0404.1060401 | Acciaio | M6 | 40 | 9 | 1,5 | | | 0,56 € | | K0404.1060501 | Acciaio | M6 | 50 | 9 | 1,5 | | | 0,61 € | | K0404.1060601 | Acciaio | M6 | 60 | 9 | 1,5 | | | 0,68 € | | K0404.1080201 | Acciaio | M8 | 20 | 12 | 1,5 | | | 0,63 € | | K0404.1080301 | Acciaio | M8 | 30 | 12 | 1,5 | | | 0,66 € | | K0404.1080401 | Acciaio | M8 | 40 | 12 | 1,5 | | | 0,68 € | | K0404.1080501 | Acciaio | M8 | 50 | 12 | 1,5 | | | 0,69 € | | K0404.1080601 | Acciaio | M8 | 60 | 12 | 1,5 | | | 0,85 € | | K0404.1080801 | Acciaio | M8 | 80 | 12 | 1,5 | | | 0,97 € | | K0404.1100201 | Acciaio | M10 | 20 | 14 | 2 | | | 0,69 € | | K0404.1100301 | Acciaio | M10 | 30 | 14 | 2 | | | 0,85 € | | K0404.1100401 | Acciaio | M10 | 40 | 14 | 2 | | | 0,88 € | | K0404.1100501 | Acciaio | M10 | 50 | 14 | 2 | | | 0,92 € | | K0404.1100601 | Acciaio | M10 | 60 | 14 | 2 | | | 0,95 € | | K0404.1100801 | Acciaio | M10 | 80 | 14 | 2 | | | 1,19 € | | K0404.1120301 | Acciaio | M12 | 30 | 17 | 2 | | | 1,01 € | | K0404.1120401 | Acciaio | M12 | 40 | 17 | 2 | | | 1,11 € | | K0404.1120501 | Acciaio | M12 | 50 | 17 | 2 | | | 1,13 € | | K0404.1120601 | Acciaio | M12 | 60 | 17 | 2 | | | 1,21 € | | K0404.1120801 | Acciaio | M12 | 80 | 17 | 2 | | | 1,49 € | | K0404.1160301 | Acciaio | M16 | 30 | 22 | 2 | | | 0,95 € | | K0404.1160401 | Acciaio | M16 | 40 | 22 | 2 | | | 1,27 € | | K0404.1160501 | Acciaio | M16 | 50 | 22 | 2 | | | 1,44 € | | K0404.1160601 | Acciaio | M16 | 60 | 22 | 2 | | | 1,54 € | | K0404.1160801 | Acciaio | M16 | 80 | 22 | 2 | | | 1,57 € | | K0404.1040202 | acciaio inox | M4 | 20 | 6 | 1 | | | 0,69 € | | K0404.1040302 | acciaio inox | M4 | 30 | 6 | 1 | | | 0,75 € | | K0404.1040402 | acciaio inox | M4 | 40 | 6 | 1 | | | 0,85 € | | K0404.1040502 | acciaio inox | M4 | 50 | 6 | 1 | | | 0,92 € | | K0404.1050202 | acciaio inox | M5 | 20 | 8 | 1 | | | 0,85 € | | K0404.1050302 | acciaio inox | M5 | 30 | 8 | 1 | | | 0,88 € | | K0404.1050402 | acciaio inox | M5 | 40 | 8 | 1 | | | 0,92 € | | K0404.1050502 | acciaio inox | M5 | 50 | 8 | 1 | | | 1,07 € | | K0404.1050602 | acciaio inox | M5 | 60 | 8 | 1 | | | 1,21 € | | K0404.1060202 | acciaio inox | M6 | 20 | 9 | 1,5 | | | 0,92 € | | K0404.1060302 | acciaio inox | M6 | 30 | 9 | 1,5 | | | 1,01 € | | K0404.1060402 | acciaio inox | M6 | 40 | 9 | 1,5 | | | 1,01 € | | K0404.1060502 | acciaio inox | M6 | 50 | 9 | 1,5 | | | 1,12 € | | K0404.1060602 | acciaio inox | M6 | 60 | 9 | 1,5 | | | 1,27 € | | K0404.1080202 | acciaio inox | M8 | 20 | 12 | 1,5 | | | 1,21 € | | K0404.1080302 | acciaio inox | M8 | 30 | 12 | 1,5 | | | 1,32 € | | K0404.1080402 | acciaio inox | M8 | 40 | 12 | 1,5 | | | 1,39 € | | K0404.1080502 | acciaio inox | M8 | 50 | 12 | 1,5 | | | 1,49 € | | K0404.1080602 | acciaio inox | M8 | 60 | 12 | 1,5 | | | 1,58 € | | K0404.1080802 | acciaio inox | M8 | 80 | 12 | 1,5 | | | 2,04 € | | K0404.1100202 | acciaio inox | M10 | 20 | 14 | 2 | | | 1,53 € | | K0404.1100302 | acciaio inox | M10 | 30 | 14 | 2 | | | 1,63 € | | K0404.1100402 | acciaio inox | M10 | 40 | 14 | 2 | | | 1,80 € | | K0404.1100502 | acciaio inox | M10 | 50 | 14 | 2 | | | 1,91 € | | K0404.1100602 | acciaio inox | M10 | 60 | 14 | 2 | | | 2,04 € | | K0404.1100802 | acciaio inox | M10 | 80 | 14 | 2 | | | 2,51 € | | K0404.1120302 | acciaio inox | M12 | 30 | 17 | 2 | | | 2,41 € | | K0404.1120402 | acciaio inox | M12 | 40 | 17 | 2 | | | 2,37 € | | K0404.1120502 | acciaio inox | M12 | 50 | 17 | 2 | | | 2,53 € | | K0404.1120602 | acciaio inox | M12 | 60 | 17 | 2 | | | 2,72 € | | K0404.1120802 | acciaio inox | M12 | 80 | 17 | 2 | | | 3,21 € | | K0404.1160302 | acciaio inox | M16 | 30 | 22 | 2 | | | 2,13 € | | K0404.1160402 | acciaio inox | M16 | 40 | 22 | 2 | | | 2,66 € | | K0404.1160502 | acciaio inox | M16 | 50 | 22 | 2 | | | 3,15 € | | K0404.1160602 | acciaio inox | M16 | 60 | 22 | 2 | | | 3,62 € | | K0404.1160802 | acciaio inox | M16 | 80 | 22 | 2 | | | 4,64 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|