HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio: cementato. Anello d'arresto in acciaio per molle.
Acciaio inox, non trattato. Anello d'arresto in acciaio inox.
Versione:Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Per il montaggio, inclinare il puntale il più possibile nella direzione di apertura dell‘anello d'arresto. L‘anello è fornito già assemblato.Nota disegno:
Forma S: pressore con anello d'arresto
Forma T: esecuzione bassa, grande superficie di fissaggio con anello d'arresto

1) Superficie d'appoggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0392 Pressori DIN 6311 181 kB

Disegni

Pressori DIN 6311

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaD1D2D4H1H2T1per perni filettati
con puntale
DIN 6332
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0392.06AcciaioS124,61072,54M6 0,99 €
K0392.08AcciaioS166,112945M8 1,07 €
K0392.10AcciaioS208,1151156M10 1,24 €
K0392.12AcciaioS258,1181377M12 1,48 €
K0392.16AcciaioS3212,1221577,5M16 2,40 €
K0392.20AcciaioS4015,6281698M20 3,50 €
K0392.108AcciaioT256,112844,5M8 1,93 €
K0392.110AcciaioT328,1181066M10 / M12 2,54 €
K0392.116AcciaioT4012,1221277M16 3,28 €
K0392.061Acciaio inoxS124,61072,54M6 1,81 €
K0392.081Acciaio inoxS166,112945M8 1,92 €
K0392.101Acciaio inoxS208,1151156M10 2,24 €
K0392.121Acciaio inoxS258,1181377M12 2,65 €
K0392.161Acciaio inoxS3212,1221577,5M16 4,33 €
K0392.201Acciaio inoxS4015,6281698M20 6,29 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33