HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Tasselli orientabili con risalto tipo I
K1024

Tasselli orientabili con risalto tipo I

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:Il tassello viene inserito nella cava del profilato e può pertanto essere installato anche a posteriori in sistemi preesistenti. Grazie alla sfera alloggiata su molla, è possibile fissare il tassello in un qualsiasi punto della cava del profilato. Il risalto garantisce il centraggio del tassello nella cava del profilato e di conseguenza un appoggio ottimale.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1024 Tasselli orientabili con risalto tipo I 244 kB

Disegni

Tasselli orientabili con risalto tipo I

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipoLarghezza
cava
Forma

D

NBHH1H2LCADAcc.PrezzoOrdinare
K1024.0604I6AM46,510,56,910,617 0,42 €
K1024.0605I6AM56,510,56,910,617 0,42 €
K1024.0606I6AM66,510,56,910,617 0,42 €
K1024.0803I8BM37,813,57,21,750,822 0,39 €
K1024.0804I8BM47,813,57,21,750,822 0,39 €
K1024.0805I8BM57,813,57,21,750,822 0,39 €
K1024.0806I8BM67,813,57,21,750,822 0,39 €
K1024.0808I8BM87,813,57,21,750,822 0,39 €