HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN 912 / DIN EN ISO 4762, con inserto di sicurezza LONG-LOK
K0869

Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN 912 / DIN EN...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox (A 2).

Inserto LONG-LOK in nylon.
Versione:Acciaio classe di resistenza 8.8, colore nero.
Acciaio inox A 2-70 non trattato.
Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0869 Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN 912 / DIN EN ISO 4762, con inserto di sicurezza LONG-LOK 132 kB

Disegni

Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN 912 / DIN EN ISO 4762, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale

D

LBDKKL1SWCoppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento
ca. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0869.804X10AcciaioM410-74530,150,22 0,27 €
K0869.804X12AcciaioM412-74530,150,22 0,27 €
K0869.804X16AcciaioM416-74630,150,22 0,27 €
K0869.804X20AcciaioM420-74730,150,22 0,27 €
K0869.804X25AcciaioM425-74730,150,22 0,27 €
K0869.805X10AcciaioM510-8,55540,250,1 0,27 €
K0869.805X12AcciaioM512-8,55640,250,1 0,27 €
K0869.805X16AcciaioM516-8,55740,250,1 0,27 €
K0869.805X20AcciaioM520-8,55740,250,1 0,27 €
K0869.805X25AcciaioM525-8,55840,250,1 0,27 €
K0869.805X30AcciaioM530228,55840,250,1 0,27 €
K0869.805X40AcciaioM540228,55840,250,1 0,27 €
K0869.806X10AcciaioM610-106550,450,25 0,27 €
K0869.806X12AcciaioM612-106650,450,25 0,27 €
K0869.806X16AcciaioM616-106750,450,25 0,27 €
K0869.806X20AcciaioM620-106750,450,25 0,27 €
K0869.806X25AcciaioM625-106850,450,25 0,27 €
K0869.806X30AcciaioM630-106850,450,25 0,27 €
K0869.806X35AcciaioM63524106850,450,25 0,27 €
K0869.806X40AcciaioM64024106850,450,25 0,30 €
K0869.806X45AcciaioM64524106850,450,25 0,30 €
K0869.806X50AcciaioM65024106850,450,25 0,33 €
K0869.808X16AcciaioM816-138760,80,4 0,29 €
K0869.808X20AcciaioM820-138860,80,4 0,29 €
K0869.808X25AcciaioM825-138860,80,4 0,32 €
K0869.808X30AcciaioM830-138860,80,4 0,33 €
K0869.808X35AcciaioM835-1381060,80,4 0,33 €
K0869.808X40AcciaioM840281381060,80,4 0,36 €
K0869.808X45AcciaioM845281381060,80,4 0,36 €
K0869.810X25AcciaioM1025-16101081,70,9 0,38 €
K0869.810X30AcciaioM1030-16101081,70,9 0,38 €
K0869.810X40AcciaioM1040-16101281,70,9 0,46 €
K0869.810X50AcciaioM10503216101281,70,9 0,49 €
K0869.812X30AcciaioM1230-181210101,80,9 0,87 €
K0869.812X40AcciaioM1240-181212101,80,9 0,96 €
K0869.812X50AcciaioM1250-181212101,80,9 0,98 €
K0869.904X10Acciaio inoxM410-74530,150,22 0,33 €
K0869.904X12Acciaio inoxM412-74530,150,22 0,33 €
K0869.904X16Acciaio inoxM416-74630,150,22 0,33 €
K0869.904X20Acciaio inoxM420-74730,150,22 0,33 €
K0869.904X25Acciaio inoxM425-74730,150,22 0,36 €
K0869.905X10Acciaio inoxM510-8,55540,250,1 0,33 €
K0869.905X12Acciaio inoxM512-8,55640,250,1 0,33 €
K0869.905X16Acciaio inoxM516-8,55740,250,1 0,36 €
K0869.905X20Acciaio inoxM520-8,55740,250,1 0,36 €
K0869.905X25Acciaio inoxM525-8,55840,250,1 0,36 €
K0869.905X30Acciaio inoxM530228,55840,250,1 0,36 €
K0869.905X40Acciaio inoxM540228,55840,250,1 0,39 €
K0869.906X10Acciaio inoxM610-106550,450,25 0,36 €
K0869.906X12Acciaio inoxM612-106650,450,25 0,36 €
K0869.906X16Acciaio inoxM616-106750,450,25 0,36 €
K0869.906X20Acciaio inoxM620-106750,450,25 0,36 €
K0869.906X25Acciaio inoxM625-106850,450,25 0,39 €
K0869.906X30Acciaio inoxM630-106850,450,25 0,42 €
K0869.906X35Acciaio inoxM63524106850,450,25 0,42 €
K0869.906X40Acciaio inoxM64024106850,450,25 0,43 €
K0869.906X45Acciaio inoxM64524106850,450,25 0,46 €
K0869.906X50Acciaio inoxM65024106850,450,25 0,53 €
K0869.908X16Acciaio inoxM816-138760,80,4 0,51 €
K0869.908X20Acciaio inoxM820-138860,80,4 0,53 €
K0869.908X25Acciaio inoxM825-138860,80,4 0,55 €
K0869.908X30Acciaio inoxM830-138860,80,4 0,56 €
K0869.908X35Acciaio inoxM835-1381060,80,4 0,59 €
K0869.908X40Acciaio inoxM840281381060,80,4 0,65 €
K0869.908X45Acciaio inoxM845281381060,80,4 0,68 €
K0869.910X25Acciaio inoxM1025-16101081,70,9 0,75 €
K0869.910X30Acciaio inoxM1030-16101081,70,9 0,75 €
K0869.910X40Acciaio inoxM1040-16101281,70,9 0,82 €
K0869.910X50Acciaio inoxM10503216101281,70,9 0,82 €
K0869.912X30Acciaio inoxM1230-181210101,80,9 1,40 €
K0869.912X40Acciaio inoxM1240-181212101,80,9 1,64 €
K0869.912X50Acciaio inoxM1250-181212101,80,9 1,64 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33