HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Viti a colletto con testa esagonale e perno filettato lungo DIN 609
K0706

Viti a colletto con testa esagonale e perno filettato lungo DIN...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Classe di resistenza 8.8, brunito. Diametro del gambo rettificato.Nota:Le viti a spallamento vengono utilizzate quando il collegamento a vite deve sostenere forze trasversali o quando la posizione reciproca dei pezzi deve essere fissata.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0706 Viti a colletto con testa esagonale e perno filettato lungo DIN 609 148 kB

Disegni

Viti a colletto con testa esagonale e perno filettato lungo DIN 609

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1

D(B)
misura
ausiliaria
EKSWYLCADAcc.PrezzoOrdinare
K0706.09X259M814,514,385,313825 0,98 €
K0706.09X309M814,514,385,3131330 1,05 €
K0706.09X359M814,514,385,3131835 1,23 €
K0706.09X409M814,514,385,3132340 1,12 €
K0706.09X459M814,514,385,3132845 1,22 €
K0706.09X509M814,514,385,3133350 1,19 €
K0706.09X609M816,514,385,3134160 1,56 €
K0706.11X3011M1017,517,776,4171030 1,10 €
K0706.11X3511M1017,517,776,4171535 1,14 €
K0706.11X4011M1017,517,776,4172040 1,02 €
K0706.11X4511M1017,517,776,4172545 0,89 €
K0706.11X5011M1017,517,776,4173050 1,27 €
K0706.11X6011M1019,517,776,4173860 1,27 €
K0706.11X7011M1019,517,776,4174870 1,77 €
K0706.11X8011M1019,517,776,4175880 1,81 €
K0706.11X9011M1019,517,776,4176890 2,54 €
K0706.11X10011M1019,517,776,41778100 3,58 €
K0706.13X3513M1220,519,857,51911,535 1,32 €
K0706.13X4013M1220,519,857,51916,540 1,61 €
K0706.13X4513M1220,519,857,51921,545 1,45 €
K0706.13X5013M1220,519,857,51926,550 1,55 €
K0706.13X6013M1222,519,857,51934,560 1,60 €
K0706.13X7013M1222,519,857,51944,570 2,22 €
K0706.13X8013M1222,519,857,51954,580 2,24 €
K0706.13X9013M1222,519,857,51964,590 2,31 €
K0706.13X10013M1222,519,857,51974,5100 2,35 €
K0706.17X4017M162526,17102411,540 2,72 €
K0706.17X4517M162526,17102416,545 1,90 €
K0706.17X5017M162526,17102421,550 2,45 €
K0706.17X6017M162726,17102429,560 2,56 €
K0706.17X7017M162726,17102439,570 2,48 €
K0706.17X8017M162726,17102449,580 2,81 €
K0706.17X9017M162726,17102459,590 3,42 €
K0706.17X10017M162726,17102469,5100 3,83 €
K0706.21X5021M2028,532,9512,53017,550 3,85 €
K0706.21X6021M2030,532,9512,53025,560 3,84 €
K0706.21X7021M2030,532,9512,53035,570 4,10 €
K0706.21X8021M2030,532,9512,53045,580 4,38 €
K0706.21X9021M2030,532,9512,53055,590 4,68 €
K0706.21X10021M2030,532,9512,53065,5100 4,37 €
K0706.21X12021M2030,532,9512,53085,5120 5,20 €
K0706.25X6025M2436,539,3515361960 4,36 €
K0706.25X7025M2436,539,3515362970 4,94 €
K0706.25X8025M2436,539,3515363980 5,13 €
K0706.25X9025M2436,539,3515364990 5,36 €
K0706.25X10025M2436,539,35153659100 5,68 €
K0706.25X12025M2436,539,35153679120 6,06 €

Indicazioni su questo articolo

Le viti a spallamento di KIPP sono utilizzabili universalmente. Questi elementi di costruzione sono utilizzabili per svariate applicazioni nel settore dell'ingegneria meccanica. Se, ad esempio, occorre fissare tra loro dei pezzi da lavorare, le viti a spallamento rappresentano la soluzione ideale.

Diversamente dalle viti comuni, le viti a spallamento si caratterizzano per il gioco di foro ridotto, poiché il diametro della vite e quello del foro sono praticamente identici. Tutto ciò offre il vantaggio di accrescere la stabilità del collegamento a vite e di impedire lo slittamento della vite. Le viti a spallamento sono uno dei collegamenti a vite più sicuri e resistenti ai carichi elevati. Il modello più comune utilizzato nell'ingegneria meccanica è la vite di spallamento con esagono incassato.

La gamma di assortimento di KIPP offre diverse varianti di viti a spallamento. Oltre alla "Vite di spallamento esagonale con perno filettato lungo, sono disponibili anche viti a spallamento con inserto (a norma DIN ISO 7379) e viti a spallamento per i sistemi modulari 5 assi UNI lock. Per il fissaggio del pezzo da lavorare, le viti a spallamento vengono avvitate direttamente al pezzo e successivamente vengono fissate sui moduli di base.

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33