HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912 / DIN EN ISO 4762
K1159

Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Classe di resistenza 8.8, nero o zincato galvanicamente.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1159 Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912 / DIN EN ISO 4762 141 kB

Disegni

Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912 / DIN EN ISO 4762

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineClasse di resistenzaColore
corpo base
D

LDKKSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1159.05X408.8-M5408,554 0,62 €
K1159.05X508.8-M5508,554 0,71 €
K1159.05X608.8-M5608,554 0,92 €
K1159.05X808.8-M5808,554 1,13 €
K1159.06X408.8-M6401065 0,44 €
K1159.06X508.8-M6501065 0,53 €
K1159.06X608.8-M6601065 0,58 €
K1159.06X708.8-M6701065 0,74 €
K1159.06X908.8-M6901065 2,10 €
K1159.06X1008.8-M61001065 2,40 €
K1159.08X508.8-M8501386 0,86 €
K1159.08X608.8-M8601386 0,98 €
K1159.08X708.8-M8701386 1,23 €
K1159.08X808.8-M8801386 1,58 €
K1159.08X908.8-M8901386 2,67 €
K1159.10X508.8-M105016108 1,23 €
K1159.10X608.8-M106016108 1,77 €
K1159.10X708.8-M107016108 2,01 €
K1159.10X808.8-M108016108 2,22 €
K1159.10X908.8-M109016108 3,19 €
K1159.10X1008.8-M1010016108 3,53 €
K1159.12X808.8-M1280181210 2,95 €
K1159.12X908.8-M1290181210 3,28 €
K1159.12X1008.8-M12100181210 3,93 €
K1159.405X408.8zincatoM5408,554 0,63 €
K1159.405X708.8zincatoM5708,554 0,95 €
K1159.405X808.8zincatoM5808,554 1,16 €
K1159.406X408.8zincatoM6401065 0,45 €
K1159.406X508.8zincatoM6501065 0,54 €
K1159.406X608.8zincatoM6601065 0,60 €
K1159.406X708.8zincatoM6701065 0,76 €
K1159.406X808.8zincatoM6801065 0,89 €
K1159.406X908.8zincatoM6901065 2,13 €
K1159.406X1008.8zincatoM61001065 2,44 €
K1159.408X508.8zincatoM8501386 0,87 €
K1159.408X608.8zincatoM8601386 1,00 €
K1159.408X708.8zincatoM8701386 1,25 €
K1159.408X808.8zincatoM8801386 1,60 €
K1159.408X908.8zincatoM8901386 2,70 €
K1159.408X1008.8zincatoM81001386 3,05 €
K1159.410X508.8zincatoM105016108 1,24 €
K1159.410X608.8zincatoM106016108 1,80 €
K1159.410X708.8zincatoM107016108 2,03 €
K1159.410X808.8zincatoM108016108 2,24 €
K1159.410X908.8zincatoM109016108 3,22 €
K1159.410X1008.8zincatoM1010016108 3,56 €
K1159.412X708.8zincatoM1270181210 2,84 €
K1159.412X808.8zincatoM1280181210 2,97 €
K1159.412X908.8zincatoM1290181210 3,31 €
K1159.412X1008.8zincatoM12100181210 3,96 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33